StarTech.com

9U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 17" / 43 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze wandmonteerbare netwerkkast om uw apparatuur aan de wand te monteren

Productcode: RK9WALM

  • Bespaar ruimte door uw servers of netwerkapparatuur aan de wand te monteren
  • Wordt volledig gemonteerd geleverd, inclusief een 1U schap en een 3 meter lange klittenbandkabelbinder
  • Installeer uw apparatuur gemakkelijk met verstelbare montagerails met 2 stijlen
Bekijk meer
  • Beveilig uw cruciale apparatuur met een afgesloten behuizing
  • Maximaliseer de compatibiliteit door de montagerails te wisselen tussen vierkante kooimoergaten of getapte 12-24 gaten
€ 318,99 EUR exc BTW
€ 385,98 EUR inc BTW

Overzicht

Met deze 9U server rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand bevestigen. De behuizing heeft een montagediepte van 15 tot 43 cm en een maximale belasting van 90 kg.

Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmontagedesign is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor opbergen van uw gereedschap of het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd.

Installeer uw servers en netwerkapparatuur eenvoudig

Met het aan de wand te monteren netwerk rack kunt u uw apparatuur eenvoudig installeren, dankzij de montagerails met 2 stijlen die zodanig kunnen worden geplaatst dat meer ruimte aan de voor- en achterkant van de behuizing ontstaat, afhankelijk van uw eisen.

De 9U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd. Bij het aan de wand te monteren server rack worden alle kooimoeren en montageschroeven geleverd die u nodig hebt om het rack met apparatuur te vullen, waardoor u de tijd, problemen en kosten van extra aan te schaffen bevestigingsmaterialen bespaart.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Beveilig uw apparatuur

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

De RK9WALM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Monteer uw server of netwerkapparatuur strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie opslagplaatsen of reparatiecentra

Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt

Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Ja
Front Door Reversible and/or Removable Verwijderbaar
Reversible
Industriestandaarden EIA-310-D
Ladder Type L-Shape
Montage-opties Wandmonteerbaar
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - 12-24
Rack type Met 2 stijlen
Side Panel(s) Key Lock Ja
Side Panels Reversible and/or Removable Nee
Verwijderbaar
Style Wandmonteerbaar
Tools Included Nee
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Staalgaas
Type zijpaneel Staalgaas
U Markings Ja
U-hoogte 9U
Ventilator(en) Optioneel
Ventilatoren 4 - 120 mm
Vergrendeling Ja
Wandmonteerbaar Ja
Wielen Optioneel
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Inclusief CABSHELFV1U en 2 sleutelsets
Fysieke eigenschappen
Breedte product 600 mm [23.6 in]
Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]
Gewicht product 17.7 kg [39.1 lb]
Hoogte product 510 mm [20.1 in]
Interne breedte 594 mm [23.4 in]
Interne diepte 42.8 cm [16.9 in]
Interne hoogte 400 mm [15.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 450 mm [17.7 in]
Maximale montagediepte 370 mm [14.6 in]
Minimale montagediepte 6 cm [2.4 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 20.8 kg [46 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - aan de wand te monteren behuizing
1 - 1U schap
1 - rol met klittenband kabelbinders
36 - 12-24 kooimoeren
36 - 12-24 schroeven
2 - sleutels deur
2 - sleutels zijpaneel
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

€ 161,99 exc BTW
€ 196,01 inc BTW
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
4POSTRACK12
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack

€ 407,99 exc BTW
€ 493,67 inc BTW
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
4U 19
RK419WALLV
4U 19" stalen verticale wand monteerbaar rack

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit wandmonteerbare 4U-rack

€ 100,99 exc BTW
€ 122,20 inc BTW
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 3U-rack voor wandmontage

€ 79,99 exc BTW
€ 96,79 inc BTW
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH2
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK219WALLV
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 2U-rack voor wandmontage

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK119WALLV
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 1U-rack voor wandmontage

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen
WALLMOUNTH1
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van het apparaat

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

€ 998,99 exc BTW
€ 1.208,78 inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

€ 587,99 exc BTW
€ 711,47 inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 24
RK1224WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 24" / 60 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, met een behuizing met scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

€ 601,99 exc BTW
€ 728,41 inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 32
RK1232WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 32" / 80 cm - scharnierende behuizing

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

€ 738,99 exc BTW
€ 894,18 inc BTW
15U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20
RK1520WALHM
15U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

€ 584,99 exc BTW
€ 707,84 inc BTW
26U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20
RK2620WALHM
26U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing

Gebruik deze aan de wand te monteren netwerkkast om uw server of netwerkapparatuur aan de wand te monteren, de behuizing heeft scharnierdeuren voor eenvoudige toegang

€ 1.029,99 exc BTW
€ 1.246,29 inc BTW
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 17
RK12WALHM
12U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte tot 17" / 43 cm - scharnierende behuizing

Bevestig uw servers, netwerk- en telecomapparatuur veilig aan de wand, met deze ventilerende, afsluitbare behuizing

€ 472,99 exc BTW
€ 572,32 inc BTW

Accessoires