StarTech.com

Set van 50 - 10-32 kooimoeren

50 stuks - 10-32 kooimoeren voor rack montage - zwart

Productcode: CABCAGENUTS1032

  • Set van 50 10-32 kooimoeren
  • Volledig zwarte stalen constructie
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
  • Sterk en robuust materiaal ondersteunt diverse apparaten
€ 28,99 EUR exc BTW
€ 35,08 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal per verpakking 50
Inclusief Moeren
Type schroefdraad 10-32
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 mm [0.5 in]
Gewicht product 236 g [8.3 oz]
Hoogte product 8.9 mm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13 mm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.7 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 236 g [8.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 50 - 10-32 kooimoeren
1 - Kooimoergereedschap

Certificaties

Verwante producten

50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks
CABCAGENUTS
50 Stuks M5 Kooimoeren voor Serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige moeren

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWSM6
50 Stuks M6 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
CABSCREWM5
50 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 51,99 exc BTW
€ 62,91 inc BTW
100 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack
CABSCREWM52
100 Stuks M5 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 96,99 exc BTW
€ 117,36 inc BTW
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks
CABSCREWM6
50 Stuks M6 schroeven en kooimoeren voor montage in serverracks

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
100 Stuks M6 Montageschroeven en Kooimoeren voor Serverrack

Monteer apparatuur op zekere wijze in een rack met deze hoogwaardige schroeven en moeren

€ 101,99 exc BTW
€ 123,41 inc BTW
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack
CABSCREWS
50 Stuks M5 Montageschroeven voor Serverrack

Monteer server-, telecom- en A/V-systemen met deze hoogwaardige schroeven

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW

Accessoires