StarTech.com

Universele VESA LCD Monitor Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast

Monteer een 17 of 19 inch LCD-scherm in een standaard 19 inch rack/kast

Productcode: RKLCDBK

  • Verstelbare 100mm en 75mm VESA-bevestigings-openingen voor grotere compatibiliteit
  • Verstelbare diepte tussen 0 en 3,5 inch (8,75 cm)
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Bekijk meer
  • Voldoet aan de ANSI/EIA RS-310-D-specificaties
  • Deze beugel is ontworpen voor duurzaamheid en gemaakt van massief 2mm dik staal
€ 53,99 EUR exc BTW
€ 65,33 EUR inc BTW

Overzicht

Met de RKLCDBK Universele VESA LCD Monitor Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast kunt u vrijwel elke verkrijgbare LCD-monitor touchscreen-paneel monteren in een serverrack/kast.

De LCD-montagebeugel is gemaakt van massief koudgeperst staal, is ontworpen voor gebruik met 100mm en 75mm VESA gemonteerde LCD-schermen en voldoet aan de ANSI/EIA RS-310-D-normen voor rackmontage.

Door het unieke verstelbare ontwerp kan er in de kast een LCD-scherm worden gemonteerd op verschillende diepten - de deur van het rack / de kast kan daarbij nog worden gesloten. Het LCD-montagebeugel ondersteunt ook wandmontage door de verstelbare beugel om te keren of te bevestigen aan een andere beugel of rack voor wandmontage, zoals de 6U Montagebeugel voor 19"-apparatuur (WALLMOUNT6) of het 8U Open Frame Rack voor Wandmontage (RK812WALLO).

Met levenslange garantie door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • Deze LCD-montagebeugel is gemaakt van massief koudgeperst staal voor duurzaamheid, voldoet aan de EIA- en VESA-normen en werkt met de meeste 17 en 19 inch LCD-monitoren
  • Ondersteunt installatie in een rack/kast of aan de wand voor een veelzijdige oplossing voor LCD-montage

Toepassingen

Ideaal voor het installeren van een standaard LCD-monitor in een al aanwezig rack of kast

Gebruik voor uptime-controle / procesbewaking met naar buiten gemonteerde schermen groter dan 19"

Voeg een controlescherm toe aan een beveiligde kast of rack

Voor het monteren van een touchscreen in een serverrack of kast

Monteer een LCD-monitor of tv aan de wand

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Kabelbeheer Nee
Type frame Staal
U-hoogte 4U
Fysieke eigenschappen
Externe breedte 482 mm [19 in]
Externe diepte 113.3 mm [4.5 in]
Externe hoogte 177 mm [7 in]
Gewicht product 1.7 kg [3.8 lb]
Interne breedte 438.9 mm [17.3 in]
Kleur Zwart
Maximale montagediepte 88.9 mm [3.5 in]
Minimale montagediepte 0 mm [0 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2 kg [4.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - Montagebeugels
1 - LCD-steun
8 - M5 moeren
8 - M5 schroeven
4 - M4 x 10 mm LCD montageschroeven
4 - M5 x 10 mm LCD steunschroeven
4 - Onderlegringen
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Universele Zwenkbare VESA LCD Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast
RKLCDBKT
Universele Zwenkbare VESA LCD Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast

Monteer een 17 of 19 inch LCD-scherm kantelbaar en zwenkbaar in een standaard 19 inch rack/kast

€ 122,99 exc BTW
€ 148,82 inc BTW
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

€ 161,99 exc BTW
€ 196,01 inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

€ 587,99 exc BTW
€ 711,47 inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

€ 429,99 exc BTW
€ 520,29 inc BTW
12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack
RK12OD
12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack

Bevestig kleinere IT- en audio/video-apparaten aan uw bureau met dit 12U 2 post rack

€ 65,99 exc BTW
€ 79,85 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads

Diagrammen
Handleiding:
Specificatieblad(en)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

There’s a wide variety of accessories for server racks and today the various options will be explored.  Here are the accessories that will be discussed.

  • Shelves
  • Rack rails and DIN rails
  • Casters and leveling feet
  • Cable management
  • Rack blank panels
  • Power Distribution Units (PDUs)

Server rack shelves come in a variety of sizes and styles.  We will be covering six different types of server rack shelves. 

Server rack shelves have both a U size and depth.  The U size describes the height of the shelf in rack units, and one U is equal to 1.74 inches.  Shelves might also list a maximum suggested weight and some shelves are available in a vented design for greater airflow.

Fixed shelves have a fixed depth.  If you use a server rack with fixed shelves, make sure your rack equipment fits within the mounting depth of the shelf you are purchasing.

Unlike fixed shelves, you can adjust the depth of adjustable shelves.  The minimum and maximum mounting depths for adjustable shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Sliding shelves can be slid in or out of a server rack. These shelves have a lock feature that locks the shelf and prevents it from accidentally falling out or sliding back into the server rack. The minimum and maximum mounting depths for sliding shelves are listed on the product page, under the Technical Specifications tab.

Similar to sliding shelves, drawer shelves feature a sliding storage drawer that is perfect for storing tools, small hardware or other accessories.

Cantilever shelves do not attach to the server rack on all 4 corners; instead, they only attach on one side of the server rack.  These shelves generally have lower weight thresholds.

Heavy duty shelves are designed to hold more weight.  They are a more durable solution for storing large pieces of equipment that can’t be mounted in a server rack.

Startech.com offers both rack rails and DIN rail kits. 

Rack Rails are available in several different U sizes and are often adjustable, allowing you to customize the depth of your server equipment.

DIN Rails are an industry standard for server rack equipment, and StarTech.com offers a DIN Rail kit which fits all standard 19” racks.  This kit features adjustable depth and the entire kit occupies 2 U’s of rack space.  As with other server rack accessories, check on the product page under the Technical Specifications tab to make sure your equipment will fit within the product’s measurements.

Casters and levelling feet are two of the commonly used methods of mounting a rack on the floor.  To determine whether your rack includes casters or levelling feet, on the product page, check the Technical Specifications tab, under the heading What’s in the Box.

Cable management accessories include cable management hooks, panels, and conduits or ducts.  More information will be shared on them below.

Cable management hooks are designed to hold cabling to avoid cable knotting or crimping.  They are also sometimes referred to as D-Ring hooks and can be found in a variety of sizes.

Cable management ducts or conduits are used to route cables through a covered cable duct.  These ducts feature a removable top cover so that you can easily add or remove cables.

A cable management panel consists of several cable management hooks and/or ducts, combining these products for an all-in-one cabling solution.

Rack blanking panels are sometimes called filler panels as they are designed to fill the openings in server racks that are not in use.  This provides security as well as physical protection for the equipment in the server rack.  Rack blanking panels can be vented or solid and come with or without hinges.

Power distribution units or PDU’s add additional power outlets to your server rack.  They are available in U based sizes, such as 1U and some of the more advanced units include power switching, which you can use to power on and off the connected devices over an IP network.

Confirm the number of outlets and the U size you need in your server rack PDU before you make a purchase.

There are a few ways you can find information about server rack accessories on www.StarTech.com.

  • To view the different families of server rack accessories, go to the StarTech.com website.  Under Server Management, click Server Rack Accessories. This opens a page with each family of server rack accessories.
  • On individual product pages, you can view an image gallery which includes detailed pictures of the product.
  • The Technical Specifications tab includes the product's dimensions, and what comes with the product.
  • The Accessories tab lists other products that are confirmed to work with the product you are viewing.

If you have questions about any StarTech.com server rack accessories, contact our technical support team for further assistance. 

Installatie

When you install your rack equipment, it’s important to put the heaviest equipment on the bottom of the rack, first.  This provides a strong base and is especially important if you are installing a lot of equipment on a tall rack.  This also prevents the server rack from becoming top heavy and falling over.

If your equipment is long, heavy, unbalanced or otherwise difficult to handle, ask someone to help you install the equipment so you don’t injure yourself or damage the equipment.

Finally, when you tighten down your screws make sure you don’t strip or damage the screws.  This is especially important to be aware of when using electric tools which can generate more torque.

The patch panel will be mounted using cage nuts, so the first step is to install them. 

Once installed, the cage nuts can be used to mount our patch panel. 

To install your server rack equipment, fasten the mounting screws into the cage nuts. After you tighten your screws, check to make sure your rack equipment is securely installed.

If you have questions about installing equipment into a server rack, contact our technical support team for further assistance.