StarTech.com

Computer werkplek - wandmonteerbaar - dubbele monitor - premium

Zit sta bureau | scharnierende monitor arm voor 30" schermen | toetsenbord houder

Productcode: WALLSTSI2

  • Compact, wandmonteerbare computer werkplek voor twee schermen, met veerarmen om uw schermhoogte gemakkelijk aan te passen
  • Werk comfortabel met onafhankelijke armen voor twee schermen (elk tot 30") en toetsenbord
  • Klap de scharnierende monitor armen uit tot 65 cm van de wand en de toetsenbordhouder tot 78,4 cm
Bekijk meer
  • Bespaar ruimte door uw werkplek dicht tegen de wand te klappen (monitor armen tot op 12 cm en toetsenbordhouder tot op 8,9 cm van de wand)
  • Optimaliseer uw kijkervaring met kantelen, draaien en roteren plus hoogteverstelling langs de stang
€ 691,99 EUR exc BTW
€ 837,31 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Wandmonteerbaar
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Draagvermogen 9 kg [19.9 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +90° / -15°
Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°
Maximale armverlenging 650 mm [25.6 in]
Maximale schermgrootte 30in
Maximum Keyboard Tray Extension 784 mm [30.9 in]
Minimale schermgrootte 13"
Pannen +/- 120°
Schermrotatie 360°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Zwenken / draaien 180° bij de wandstang
180° bij de schouder
360° bij het kniestuk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 800 mm [31.5 in]
Gewicht product 9755 g [344.4 oz]
Hoogte product 800 mm [31.5 in]
Keyboard Tray Depth 258 mm [10.2 in]
Keyboard Tray Width 683 mm [26.9 in]
Kleur Zilver
Lengte product 1060 mm [41.7 in]
Type behuizing Aluminum, Steel and Plastic
Verpakkingsinformatie
Package Height 150 mm [5.9 in]
Package Length 950 mm [37.4 in]
Package Width 590 mm [23.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 14400 g [508.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - aluminium stang
1 - wandmontagesteun
1 - muur montagesteun met slotplaat
2 - veerarmen
2 - Draaiarmen met logo
2 - draaibare armen
2 - Monitor armen
4 - wandschroeven
4 - muurschroefankers
8 - handschroeven
1 - toetsenbordhouder
3 - Kabelgoten
1 - polssteun
1 - muishouder
1 - muis tray
1 - vast plateau voor muis
1 - klittenband strip
2 - rubberen antislip strips
2 - M3 inbussleutels
2 - M6 inbussleutels
2 - M4x8 schroeven
1 - EVA muismat
1 - Monitor schouder
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Computer werkplek - wandmonteerbaar - enkele monitor - premium
WALLSTSI1
Computer werkplek - wandmonteerbaar - enkele monitor - premium

Zit sta bureau | scharnierende monitor arm voor 30" scherm | toetsenbord houder

€ 622,99 exc BTW
€ 753,82 inc BTW
Wand monteerbaar zit-sta bureau werkplek - één monitor
WALLSTS1
Wand monteerbaar zit-sta bureau werkplek - één monitor

Converteer uw werkplek snel in een zit sta-bureau voor meer comfort en productiviteit

€ 592,99 exc BTW
€ 717,52 inc BTW
Wand monteerbaar zit-sta bureau werkplek - dual monitor
WALLSTS2
Wand monteerbaar zit-sta bureau werkplek - dual monitor

Converteer uw werkplek met twee schermen snel in een zit sta-bureau voor meer comfort en productiviteit

€ 651,99 exc BTW
€ 788,91 inc BTW
Ergonomische antivermoeidsheidsmat voor staand werken
STSMAT
Ergonomische antivermoeidsheidsmat voor staand werken

Verhoog uw comfort en voorkom vermoeidheid tijdens staand werken, met deze ergonomisch ontworpen vloermat

€ 116,99 exc BTW
€ 141,56 inc BTW
Anti-vermoeidheidsmat voor zit sta werkplek - groot formaat
STSMATL
Anti-vermoeidheidsmat voor zit sta werkplek - groot formaat

Ergonomische mat | 61 x 91 cm | anti-slip onderkant

€ 131,99 exc BTW
€ 159,71 inc BTW