StarTech.com

Zit-sta dual monitorarm - zit-sta bureau

Geniet van een meer ergonomische werkplek met deze zit-sta monitorarm voor twee schermen

Productcode: ARMSTSCP2

  • Verander uw bureau in een ergonomische werkplek met deze zit-sta dual-monitor arm voor twee schermen tot 24" (maximumgewicht 8 kg).
  • Hoogteverstelling van het werkblad: 45 cm
  • Hoogteverstelling van de monitor arm: 12,4 cm
Bekijk meer
  • Zet uw scherm in de ideale kijkhoek met -15° tot +15° draaien en 0° tot +30° kantelen
  • Beweeg de zwaaiarm links of rechts (van -90° tot 90°) en verlaag of verhoog de arm (van -30° tot 65°) naar de ideale positie
  • Kijkafstand: 40,87 cm
  • Draait 360° voor liggend of staand formaat
  • Geïntegreerd kabelmanagement houdt uw werkplek goed georganiseerd
  • De arm kan worden ingeklapt en de toetsenbordhouder kan 90° omhoog worden geklapt, waardoor u ruimte bespaart als deze niet wordt gebruikt
  • Flexibele installatieopties, bevestiging aan bureau met gebruik van klem of doorvoeropening, ook geschikt voor plaatsen met beperkte ruimte zoals hoeken en achterkanten van bureaublad
  • Compatibel met VESA-montage 100x100 mm, 75x75 mm
  • TAA-compatibel
€ 719,99 EUR exc BTW
€ 871,19 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
VESA gatenpatroon(/-patronen) 100x100 mm
75x75 mm
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65 mm)
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +30° / 0°
Maximaal gewicht van de toetsenbordhouder bij doorvoergat-bevestiging 2,5 kg
Maximaal gewicht van de toetsenbordhouder bij vastklemmen aan het bureau 1,5 kg
Maximale schermgrootte 24in
Maximumgewicht van monitor arm 8 kg
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien +90° / -90°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 773.2 mm [30.4 in]
Gewicht product 12 kg [26.5 lb]
Hoogte product 890 mm [35 in]
Kleur Zwart
Lengte product 940 mm [37 in]
Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 12 kg [26.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - monitor arm
1 - kolom
1 - toetsenbordhouder
1 - toetsenbordhouder dop
1 - basis
2 - VESA monitor bevestiging
1 - kunststof onderlegring
1 - metalen onderlegring
1 - M8x65 mm schroef
1 - M8x20 mm schroef
2 - M6x25 mm schroeven
4 - M6x12 mm schroeven
5 - M6x10 mm schroeven
8 - M4x10 mm schroeven
4 - basisschroeven
1 - 2,5 mm inbussleutel
1 - 5 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
1 - klittenbandstrip
1 - dopsleutel
1 - bescherming basisplaat
1 - basisplaat
1 - doorvoergat plaat
4 - klemschroeven
1 - L-vormige klembeugel
1 - klemschroevenset
2 - knoppen
2 - dwarsbalk onderlegringen
2 - dwarsbalken
1 - dwarsbalkhouder
1 - steeksleutel
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Zit-sta werkplek monitor arm
ARMSTSCP1
Zit-sta werkplek monitor arm

Geniet van een ergonomische werkplek met deze zit-sta monitor arm

€ 578,99 exc BTW
€ 700,58 inc BTW
Zit - sta bureau werkplek
ARMSTS
Zit - sta bureau werkplek

Verander uw bureau in een zit-sta werkplek met eenvoudige hoogteverstelling, voor meer comfort en productiviteit

€ 350,99 exc BTW
€ 424,70 inc BTW
Zit sta bureau converter - met 90 cm x 66,6 cm werkblad
ARMSTSL
Zit sta bureau converter - met 90 cm x 66,6 cm werkblad

Werk comfortabel en verhoog uw productiviteit, door uw bureau in een royale zit-sta-werkplek te veranderen

€ 539,99 exc BTW
€ 653,39 inc BTW

Accessoires