StarTech.com

Zit-sta werkplek monitor arm

Geniet van een ergonomische werkplek met deze zit-sta monitor arm

Productcode: ARMSTSCP1

  • Verander uw bureau in een ergonomische werkplek met deze verstelbare zit-sta monitor arm, voor één 24 inch scherm
  • Hoogteverstelling van het werkblad: 45 cm
  • Hoogteverstelling van de monitor arm: 12,4 cm
Bekijk meer
  • Zet uw scherm in de ideale kijkhoek met -90° tot 90° draaien en -5° tot 35° kantelen
  • Kijkafstand: 40,87 cm
  • Draait 360° voor liggend of staand formaat
  • Geïntegreerd kabelmanagement houdt uw werkplek goed georganiseerd
  • De arm kan worden ingeklapt en de toetsenbordhouder kan 90° omhoog worden geklapt, waardoor u ruimte bespaart als deze niet wordt gebruikt
  • Flexibele installatieopties, bevestiging aan bureau met gebruik van klem of doorvoeropening, ook geschikt voor plaatsen met beperkte ruimte zoals hoeken en achterkanten van bureaublad
  • Compatibel met VESA-montage 100x100 mm, 75x75 mm
  • TAA-compatibel
€ 578,99 EUR exc BTW
€ 700,58 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
VESA gatenpatroon(/-patronen) 100x100 mm
75x75 mm
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 8 - 50 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 8 - 50 mm
Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 8,5 - 65 mm
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +35° / -5°
Maximaal gewicht van de monitor arm bij doorvoergat-bevestiging 8 kg
Maximaal gewicht van de toetsenbordhouder bij doorvoergat-bevestiging: 2,5 kg
Maximaal gewicht van de monitor arm bij vastklemmen aan het bureau: 8 kg
Maximaal gewicht van de toetsenbordhouder bij vastklemmen aan het bureau: 1,5 kg
Maximale schermgrootte 24in
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien +90° / -90°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 1150 mm [45.3 in]
Gewicht product 11.4 kg [25.2 lb]
Hoogte product 1020 mm [40.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 666 mm [26.2 in]
Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 12.4 kg [27.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Beeldschermarm
1 - kolom
1 - toetsenbordhouder
1 - toetsenbordhouder dop
1 - basis
1 - VESA monitor bevestiging
1 - kunststof onderlegring
1 - metalen onderlegring
1 - M8x20 mm schroef
2 - M6x25 mm schroeven
4 - M6x12 mm schroeven
3 - M6x10 mm schroeven
1 - M6x8 mm schroef
4 - M4x10 mm schroeven
4 - basisschroeven
1 - 2,5 mm inbussleutel
1 - 5 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
2 - klittenbandstrip
1 - dopsleutel
1 - bescherming basisplaat
1 - basisplaat
1 - M8x65 mm schroef
1 - doorvoergat plaat
4 - klemschroeven
1 - L-vormige klembeugel
1 - klemschroevenset
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Zit-sta dual monitorarm - zit-sta bureau
ARMSTSCP2
Zit-sta dual monitorarm - zit-sta bureau

Geniet van een meer ergonomische werkplek met deze zit-sta monitorarm voor twee schermen

€ 719,99 exc BTW
€ 871,19 inc BTW
Zit - sta bureau werkplek
ARMSTS
Zit - sta bureau werkplek

Verander uw bureau in een zit-sta werkplek met eenvoudige hoogteverstelling, voor meer comfort en productiviteit

€ 350,99 exc BTW
€ 424,70 inc BTW
Zit sta bureau converter - met 90 cm x 66,6 cm werkblad
ARMSTSL
Zit sta bureau converter - met 90 cm x 66,6 cm werkblad

Werk comfortabel en verhoog uw productiviteit, door uw bureau in een royale zit-sta-werkplek te veranderen

€ 539,99 exc BTW
€ 653,39 inc BTW

Accessoires