Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß

Produkt-ID: MDP2DVIMM3WS

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter

Merkmale
  • Aktive Mini DisplayPort-auf-DVI-Konvertierung

  • 1x DisplayPort-Stecker, 1x DVI-Stecker

  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p

  • Plug and Play-Installation

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
43,99 € EUR ohne USt
47,51 € mit USt

ID: MDP2DVIMM3WS

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapterkabel MDP2DVIMM3WS können Sie eine Mini DP-Videoquelle (Laptop, Macbook®, Ultrabook™ usw.) direkt an einen in der Nähe befindlichen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen und so die Kosten für zusätzliche Adapter sparen und Unordnung durch zusätzliche Kabel vermeiden. Der Konverter ist in elegantem Weiß gehalten und hervorragend zum Anschließen von Mac®-Computern geeignet.

Für garantierte Kompatibilität mit praktisch jedem Mini DisplayPort-Ausgabegerät unterstützt der aktive Mini DP-auf-DVI-Adapter Multi Mode (DP++)- ebenso wie Single Mode DisplayPort-Signale. Im Gegensatz zu passiven Adaptern kann der MDP2DVIMM3WS mit Grafikkarten verwendet werden, die nicht für die Ausgabe von Multi Mode DP++-Signalen geeignet sind, z. B. ATI® Eyefinity-Karten.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt-/E/A-Port Auflösungen bis zu 1920x1200.

Der MDP2DVIMM3WS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis:

Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Problemlose Installation mit Kabeladapter, sodass Sie Ihre Mini DisplayPort-Quelle direkt an ein DVI-Display anschließen, ohne dass ein zusätzliches Videokabel erforderlich ist
  • Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den Mini DisplayPort-Computer an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen
  • Reduziert Unordnung dank kurzem Kabeldesign
  • Gut geeignet für Mac®-Computer mit einheitlichem weißen Design
Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Anwendungen
  • Verwendung mit Single Mode Mini DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten
  • Schließen Sie Ihr DVI-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an
  • Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Cable Adapter
Audio Nein
Chipset-ID Parade - PS171
Konvertertyp Kabel-Adapter
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200
Max. Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Unterstützte Auflösungen 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 76 g [2.7 oz]
Produkthöhe 16 mm [0.6 in]
Produktlänge 922 mm [36.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 84 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Aktiver DisplayPort auf DVI-Adapter
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM3BS

90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt

1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM6BS

1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen DisplayPort-fähigen PC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
MDP2DVIMM6BS

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt

91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
MDP2DVIMM3BS

91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß
MDP2DVIMM6WS

1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.