Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K

Produkt-ID: DP2HD4KADAP

Schließen Sie mithilfe dieses kompakten, passiven Adapters ein 4K HDMI-Display an eine DP-Videoquelle an

Merkmale
  • Erstaunliche Bildqualität mit der vierfachen Auflösung von 1080p mit Unterstützung für 4K

  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise

  • Problemlose Einrichtung mit Plug&Play-Installation

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
24,99 € EUR ohne USt
26,99 € mit USt

ID: DP2HD4KADAP

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieser DisplayPort™-auf-HDMI®-Adapter unterstützt 4K-Videoauflösung, sodass Sie DisplayPort-Geräte, z. B. Ultrabook™ oder Desktopcomputer, an ein 4K HDMI-Display oder Projektor anschließen können.

Erstaunliche 4K-Bildqualität

Sie werden erstaunt sein, wie mühelos dieser Adapter Ihre grafikintensiven Inhalte verarbeitet. Dank Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K - die vierfache Auflösung von High-Definition 1080p - und der verlustfreien Leistung ist dieser Adapter die ideale Lösung für ressourcenintensive Anwendungen, z. B. Grafikdesign, CAD & CAM-Design oder medizinische Bildgebung (MRI, radiologische Diagnostik usw.). 

Zudem unterstützt der 4K-Adapter 1080p-Displays und ist somit ein hervorragendes Zubehör für Heim, Büro oder andere Anwendungen.

Kommen Sie stets vorbereitet an

Dieser DP-auf-HDMI-Adapter ist sehr mobil dank leichter, platzsparender Bauweise. Er ist das perfekte Zubehör zum Mitführen mit Ihrem Ultrabook, da er ganz einfach in Ihre Laptoptasche oder andere Tasche passt. Dank dieser besonders mobilen Bauweise ist der Adapter hervorragend für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro geeignet, sodass Sie gut vorbereitet zu Präsentationen für potenzielle Kunden, zu auswärtigen Lehrtätigkeiten oder zu Dienstreisen zu Kunden erscheinen.

Der DP2HD4KADAP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen
  • Schließen Sie ein 4K HDMI-Display an einen DisplayPort-Ausgang an
  • Mitführen mit dem Laptop für BYOD-Büroanwendungen
  • Verwenden Sie ein HDMI-Display als zweiten Monitor für Ihren DisplayPort-Computer
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Konvertertyp Formatkonvertierer
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10%~85%relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 21 mm [0.8 in]
Produktgewicht 12 g [0.4 oz]
Produkthöhe 11 mm [0.4 in]
Produktlänge 64 mm [2.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 36 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-auf-HDMI-Adapter
DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
DP2HD4KS

DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter

Schließen Sie einen HDMI-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle an

36,99 € ohne USt
39,95 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.