StarTech.com

91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat, indem Sie Ihren PC mithilfe dieses kurzen Adapterkabels direkt an den Monitor anschließen

Produkt-ID: DP2DVI2MM3

  • Reduzieren Sie Unordnung mit einem kompakten 91 cm langen Adapterkabel
  • Vermeiden Sie Aufrüstungen durch Beibehaltung Ihres DVI-Displays
  • Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
  • Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig
27,99 € EUR ohne USt
30,23 € EUR mit USt

Überblick

Mit diesem 1 m langen DisplayPort™-auf-DVI-D-Adapterkabel können Sie ein Ultrabook™, einen Laptop oder Desktopcomputer mit DisplayPort-Anschluss ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an einen DVI-Monitor oder Projektor anschließen. Dieser passive Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 (WUXGA) und ist somit perfekt für hochauflösende Anwendungen geeignet.

Problemlose Konfiguration

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser DP-auf-DVI-D-Adapter die DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem DVI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate, unhandliche Videokabel.

Nutzen Sie weiterhin Ihre vorhandenen DVI-Displays

Mit diesem DP-auf-DVI-Kabel können Sie die Lücke zwischen alten und neuen Technologien überbrücken, indem Sie ein vorhandenes DVI-Display so konvertieren, dass es mit der DP-Videoquelle funktioniert. 

Die Aufrüstung aller Komponenten in Ihrer A/V-Konfiguration kann kostenintensiv und zeitaufwendig sein. Dank dieses kostengünstigen Adapters können Sie die Kosten und den Aufwand für den Kauf eines neuen Displays sparen und so sicherstellen, dass ein vorhandenes DVI-Display mit Ihrem DisplayPort-Gerät funktioniert.

Saubere Installation

Dieses 91 cm lange Adapterkabel bietet eine kompakte Verbindung ohne ein Übermaß an Länge für eine saubere, professionelle Installation. Für längere Installationen bieten wir auch ein 1,8 m DP-auf-DVI-Kabel (DP2DVIMM6), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Der DP2DVI2MM3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Schließen Sie eine DisplayPort-Videoquelle direkt und ohne zusätzliche Adapter an ein digitales DVI-D-Display an

Nutzen Sie ein vorhandenes HDMI-Display mit einem neuen DisplayPort-fähigen Computer oder als sekundäres Display

Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Kabel-Adapter
Audio Nein
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen DP++ (DisplayPort++)-Port ist auf der Videokarte oder Videoquelle für ein DVI- und HDMI-Signal-Passthrough notwendig.
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 914 mm [36 in]
Produktgewicht 24.4 g [0.9 oz]
Produktlänge 914 mm [36 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 60 g [2.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort™-auf-DVI-Adapterkabel - 91 cm

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker
DP2DVI2MM6
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort® über ein einziges Kabel

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

47,99 € ohne USt
51,83 € mit USt
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
DP2DVIS
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
DP2DVI2
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI Video Konverter St/St

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

38,99 € ohne USt
42,11 € mit USt
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM3BS
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM6BS
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen DisplayPort-fähigen PC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
DP2DVI
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
DP2DVID2
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB

Schließen Sie für hochauflösende Anwendungen Ihren DVI-Dual-Link-Monitor an eine DisplayPort®-Videoquelle an

177,99 € ohne USt
192,23 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
DP2DVIADAP
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt

Zubehör