StarTech.com

MST-Hub - DisplayPort-auf-3xHDMI

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

Produkt-ID: MSTDP123HD

  • Optimieren Sie Ihre Produktivität durch Anschließen von bis zu drei unabhängigen Displays an Ihren Computer über den MST-Hub
  • Schließen Sie Ihren DisplayPort-Computer an HDMI-Fernseher, -Monitore oder -Projektoren an, und vermeiden Sie so zusätzliche HDMI-Adapter
  • Erhöhen Sie die externe Videoleistung mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 4K
Sehen Sie mehr
  • VESA- und DisplayPort-zertifiziert
  • Kompatibel mit DP1.2-Grafikkarten wie AMD Radeon mit Eyefinity Technology
  • Plug and Play-Installation
200,99 € EUR ohne USt
217,07 € EUR mit USt

Überblick

Mithilfe dieses MST-Hubs können Sie drei HDMI®-Monitore an einen DisplayPort™ (DP) 1.2-fähigen Windows®-Laptop oder Desktopcomputer anschließen.

Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen

Die neusten Generationen von Computern sind mobiler als je zuvor, was häufig damit einhergeht, dass weniger Videoausgänge und kleinere integrierte Bildschirme vorhanden sind. Mit diesem MST-Hub lösen Sie beide Probleme, denn Sie können vier zusätzliche Displays an Ihren Computer anschließen und so das Multitasking deutlich erleichtern. 

Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen

Konfigurieren Sie Ihre Displays für jede Umgebung

Mithilfe des USB-Hubs können Sie Ihren Desktop auf zusätzliche Monitore erweitern und Inhalte unabhängig voneinander auf jedes Display streamen. Sie können auch dasselbe Bild auf mehreren HDMI-Fernsehern oder -Projektoren spiegeln für Remote-Anzeigeanwendungen, z. B. Digital Signage.

Produktivitäts Software auf drei Monitoren

 

Genießen Sie erstaunliche Videoqualität ohne Erschöpfung der Systemressourcen

MST-Technologie nutzt die vorhandene Videokarte, um bei Ultra HD 4K-Auflösungen die Systemressourcen zu schonen. Durch diese noch nie da gewesene Leistung ist MST ideal für hochauflösende Anwendungen wie Grafikdesign, Spiele und medizinische Bildgebung geeignet.

Hinweis: Bei Verwendung mit einer DisplayPort 1.1-Videokarte dient der MSTDP123HD als Splitter und spiegelt das Videosignal automatisch auf alle Displays. Es gelten Einschränkungen bei der Auflösung.

Der MSTDP123HD unterstützt Plug-and-Play-Installation für eine problemlose Einrichtung und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis: MST verteilt 21,6 Gbit/s auf alle angeschlossenen Displays. Höhere Auflösungen können die für die verbleibenden Ports verfügbare Bandbreite einschränken. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die ideale Auflösung für Ihre Konfiguration zu ermitteln. Bestimmte Grafikadapter haben eine eingeschränkte MST-Unterstützung und geben nur insgesamt drei Displays aus. Wenn mehr als drei Monitore angeschlossen werden, wird der vierte Bildschirm deaktiviert. Einige Monitore beschränken die mögliche Auflösung

Durchschnittliche Auflösung Bandbreitenzuweisung

1920x1080 (High-Definition 1080p) bei 60 Hz - 22 %
1920x1200 bei 60 Hz - 30 %
2560x1440 bei 60 Hz - 35 %
2560x1600 bei 60 Hz - 38 %
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz - 43 %

Hinweis: Überschreitungen von 100 % schränken die Funktionalität ein.

Beispiele für unterstützte Auflösungskonfigurationen

Auflösung Bildschirm 1
Auflösung Bildschirm 2
Auflösung Bildschirm 3
% der Bandbreite insgesamt
1920x1200 bei 60 Hz (30%) 1920x1200 bei 60 Hz (30%) 1920x1200 bei 60 Hz (30%) 90%
2560x1440 bei 60 Hz (35%) 2560x1440 bei 60 Hz (35%) 1920x1200 bei 60 Hz (30%) 92%
2560x1600 bei 60 Hz (38%) 2560x1600 bei 60 Hz (38%) 1920x1080 bei 60 Hz (22%) 98%
3840x2160 bei 30 Hz (43%) 1920x1200 bei 60 Hz (30%) 1920x1080 bei 60 Hz (22%) 95%
3840x2160 bei 30 Hz (43%) 3840x2160 bei 30 Hz (43%) Keine 86%

Beispiele für nicht unterstützte Auflösungskonfigurationen

Auflösung Bildschirm 1
Auflösung Bildschirm 2
Auflösung Bildschirm 3
% der Bandbreite insgesamt
2560x1600 bei 60 Hz (38%) 2560x1600 bei 60 Hz (38%) 1920x1200 bei 60 Hz (30%) 106%
3840x2160 bei 30 Hz (43%) 2560x1600 bei 60 Hz (43%) 1920x1200 bei 60 Hz (30%) 116%
3840x2160 bei 30 Hz (43%) 2560x1600 bei 60 Hz (43%) 2560x1440 bei 60 Hz (35%) 121%
3840x2160 bei 30 Hz (43%) 3840x2160 bei 30 Hz (43%) 3840x2160 bei 30 Hz (38%) 124%

Anwendungen

Nutzen Sie einen Bildschirm für Referenzdaten wie Websites, während Sie auf dem anderen Bildschirm Inhalte verfassen

Docken Sie Ihr DP 1.2-Gerät an, und ergänzen Sie Ihren Arbeitsplatz um drei hochauflösende Displays

Schaffen Sie eine Panorama-Videowand für HDMI-Digital Signage-Anwendungen mithilfe Ihres DisplayPort-Computers

Bearbeiten Sie Bilder, Videos oder Audio auf drei Displays in jeder beliebigen Ausrichtung oder Auflösung

Perfekt für Tabellen/Arbeitsblätter auf drei Displays ohne Blättern

Genießen Sie die Panoramaansicht von Spielen, und zeigen Sie hilfreiche Codes und Walkthrough-Daten gleichzeitig auf einem dritten Display an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Ports 3
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 @30hz
Unterstützte Auflösungen 1024 x 768
1280 x 720 (High-Definition 720p)
1920 x 1080 (High-Definition 1080p)
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows 10, 8.1, 8
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 15
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 50 bis 90 %
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 66 mm [2.6 in]
Produktgewicht 131 g [4.6 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 114 mm [4.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 506 g [17.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort auf 3x HDMI-MST-Hub
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Kurzanleitung für Installation

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows 10, 8.1, 8

Zertifikate

Verwandte Produkte

MST-Hub - DisplayPort-auf-2xDisplayPort
MSTDP122DP
MST-Hub - DisplayPort-auf-2xDisplayPort

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
114,47 € mit USt
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport
MSTMDP122DP
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
114,47 € mit USt
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport
MSTMDP122DP
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
114,47 € mit USt
MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI
MSTMDP123HD
MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

166,99 € ohne USt
180,35 € mit USt

Zubehör