StarTech.com

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

Produkt-ID: DP2VGA

  • Unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
  • Einfach zu verwendender Adapter, keine Software notwendig.
41,99 € EUR ohne USt
45,35 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem DisplayPort-auf-VGA-Adapter DP2VGA von StarTech.com können Sie einen VGA-Computermonitor an eine DisplayPort-Videokarte oder eine andere DisplayPort-Quelle anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Monitors für Kompatibilität sparen. Der DP-auf-VGA-Adapter nutzt einen integrierten Chip für eine aktive Digital-auf-Analog-Konvertierung. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Einfach zu verwendender Konverter in kleinem Gehäuse macht DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem VGA-Monitor.

Anwendungen

Behalten Sie Ihren bestehenden VGA-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen DisplayPort-PC

Eine ideale Lösung, um z. B. einen VGA-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang DisplayPort
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 77 mm [3 in]
Produktgewicht 0.1 kg [0.2 lb]
Produktlänge 203.2 mm [8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-auf-VGA-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA2
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie einen VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA3
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie einen DisplayPort 1.2-fähigen Computer mit einem VGA-Monitor oder -Projektor

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
DisplayPort auf VGA Adapter mit Audio
DP2VGAA
DisplayPort auf VGA Adapter mit Audio

Schließen Sie Ihren PC an ein VGA-Display und einen diskreten 3,5-mm-Audioausgang an

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt
1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200
DP2VGAMM6
1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200

Schließen Sie Ihren VGA-Monitor über ein einziges Kabel an einen PC mit DisplayPort an.

46,99 € ohne USt
50,75 € mit USt
DisplayPort auf VGA Kabel 91cm (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
DP2VGAMM3B
DisplayPort auf VGA Kabel 91cm (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz

Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 91 cm langen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an

33,99 € ohne USt
36,71 € mit USt
DisplayPort auf VGA Kabel 1,8m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
DP2VGAMM6B
DisplayPort auf VGA Kabel 1,8m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz

Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 1,8 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

36,99 € ohne USt
39,95 € mit USt
DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
DP2VGAMM10B
DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz

Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 3 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
DisplayPort auf VGA Kabel 4,5m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
DP2VGAMM15B
DisplayPort auf VGA Kabel 4,5m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz

Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 4,5 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt
2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
DP2VGAAMM2M
2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video von Ihrem DisplayPort-PC direkt an einen Monitor an

46,99 € ohne USt
50,75 € mit USt
3m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
DP2VGAAMM3M
3m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video von Ihrem DisplayPort-PC direkt an einen Monitor an

50,99 € ohne USt
55,07 € mit USt
Slimport/ MyDP auf VGA Adapter - Micro USB zu VGA Konverter für HP ChromeBook 11 - 1080p
SLMPT2VGA
Slimport/ MyDP auf VGA Adapter - Micro USB zu VGA Konverter für HP ChromeBook 11 - 1080p

Schließen Sie Ihr SlimPort-fähiges Gerät an einen VGA-Monitor oder -Projektor an, ideal für SlimPort-fähige Chromebook-Computer

29,99 € ohne USt
32,39 € mit USt

Zubehör