Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß

Produkt-ID: MDP2VGDVHDW

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

Merkmale
  • 3-in-1-Adapter - mDP auf: VGA, DVI, HDMI

  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p

  • Plug and Play-Installation

Mehr Merkmale . . .
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

  • Geringer Platzbedarf

  • Tragbares, leichtes Design

  • Elegantes weißes Design

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
61,99 € EUR ohne USt
66,95 € mit USt

ID: MDP2VGDVHDW

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der Mini DisplayPort-auf-VGA, -DVI oder -HDMI-Konverter MDP2VGDVHDW bietet eine 3-in-1-Lösung zum Anschließen einer mDP-Quelle, z. B. Thunderbolt™-fähiges MacBook Pro®/ MacBook Air®, an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display, sodass Kompatibilität mit nahezu jedem Display, TV-Gerät oder Projektor gewährleistet ist. Damit ist der Konverter eine hervorragende Plug-and-Play-Lösung für unterwegs oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Sie können in jeden Konferenzraum eintreten und sofort eine Verbindung herstellen, selbst wenn Sie nicht wissen, welche Verbindungsanschlüsse verfügbar sind. Der MDP2VGDVHDW maximiert die Audio/Video-Konnektivität Ihres MacBook® durch drei verschiedene Ausgänge in einem einzigen kompakten Adapter.

Ensuring compatibility with almost any display, television or projector

Der 3-in-1-Konverter ist mit Intel® Thunderbolt kompatibel, wenn er direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine Mini DisplayPort-Videoquelle in VGA, HDMI oder DVI konvertieren.

Der Mini DisplayPort-Konverter benötigt kein Netzteil und maximiert die Mobilität, da er einfach in der Laptoptasche mitgeführt werden kann, sehr leicht ist und nur wenig Platz benötigt.

Maximize portability

Der MDP2VGDVHDW kommt in elegantem Weiß und passt hervorragend zu MacBook® Pro oder MacBook Air®. Er wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und kostenloser lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Optimieren Sie die Mobilität beim Reisen oder im Büro dank des geringen Platzbedarfs und Gewichts
  • Kompatibilität mit praktisch jedem Display dank des 3-in-1-Adapters, der Mini DisplayPort zu VGA, HDMI oder DVI konvertiert
Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Anwendungen
  • Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.
  • Schließen Sie Ihr BYOD-Laptop/Ultrabook im Büro an ein bereitgestelltes HDMI-, DVI- oder VGA-Display an
  • Schließen Sie ein DVI-, VGA- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihr Mini DisplayPort-Laptop an
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Ausgangssignal DVI-D (DVI Digital)
HDMI
VGA
Konvertertyp Travel A/V Adapters
Leistung
Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200/1080p
Max. Digitalauflösungen 1920x1200/1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - DVI-D (25-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.
Der DVI-D ist ein passiver Anschluss.
Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Kabellänge 150 mm [5.9 in]
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 51 g [1.8 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 270 mm [10.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 10 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort-auf-HDMI/VGA/DVI-Adapter
1 - Installationshandbuch
3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
MDP2VGDVHD

3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
66,95 € mit USt

Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K

Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

82,99 € ohne USt
89,63 € mit USt

Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
MDP2HDVGA

Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt

Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß
MDP2HDVGAW

Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt

Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
MDP2DPDVHD

Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600

Schließen Sie Ihre Mini DisplayPort®-Geräte mit diesem kompakten All-in-one-Adapter an ein DisplayPort®-, HDMI®- oder DVI-Display an.

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt

3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz
DP2VGDVHD

3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz

Schließen Sie einen DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
66,95 € mit USt

Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
DP2HDVGA

Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie Ihr DisplayPort-fähiges PC-System an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
MDP2HDMIUSBA

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio

Verbinden Sie einen HDMI®-Monitor mit einer Mini DisplayPort®-Quelle mit Audio.

92,99 € ohne USt
100,43 € mit USt

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
MDP2HDW

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt

Mini DisplayPort auf VGA Adapter  - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA

Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt

mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß
MDP2VGAW

mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine VGA-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

26,99 € ohne USt
29,15 € mit USt

DVI Kabel (2)

30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
DVIDDMM1

30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

1,8m DVI-D Dual Link Kabel - Stecker/Stecker

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt

VGA Kabel (1)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

30cm VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.