StarTech.com

Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600

Schließen Sie Ihre Mini DisplayPort®-Geräte mit diesem kompakten All-in-one-Adapter an ein DisplayPort®-, HDMI®- oder DVI-Display an.

Produkt-ID: MDP2DPDVHD

  • Konvertierung von Mini DisplayPort auf DisplayPort, HDMI oder DVI
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 für DisplayPort und 1920 x 1200 für HDMI/DVI
  • Keine Software oder Treiber erforderlich
Sehen Sie mehr
  • Kompaktes Design
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™
35,99 € EUR ohne USt
38,87 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang DisplayPort
DVI
HDMI
AV-Eingang Mini-DisplayPort
Leistung
Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound
Max. Digitalauflösungen DisplayPort: 2560x1600
DVI/HDMI; 1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
1 - DVI-D (25-polig) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 150 mm [5.9 in]
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 47 g [1.7 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 240 mm [9.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 56 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - MDP-auf-DP/DVI/HDMI-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

82,99 € ohne USt
89,63 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
MDP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß
MDP2HDVGAW
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
MDP2DPDVHD
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600

Schließen Sie Ihre Mini DisplayPort®-Geräte mit diesem kompakten All-in-one-Adapter an ein DisplayPort®-, HDMI®- oder DVI-Display an.

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß
MDP2VGDVHDW
Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
66,95 € mit USt
3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz
DP2VGDVHD
3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz

Schließen Sie einen DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
66,95 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
DP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie Ihr DisplayPort-fähiges PC-System an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt

Zubehör