StarTech.com

2 Port HDMI Video Splitter mit Audio - Stromversorgung über USB

Splitten Sie eine HDMI®-Quelle mit Audio auf 2 Displays auf.

Produkt-ID: ST122HDMILE

  • Splittet eine HDMI®-Quelle ohne Signalverlust auf 2 Ausgabegeräte
  • Integrierter Signalverstärker - Platzieren Sie Displays in bis zu 15 m Entfernung
  • Unterstützt eine Vielzahl von HDTV-Auflösungen von 480p bis 1080 p
Sehen Sie mehr
  • USB-betrieben - weder Wandsteckdose noch Netzteil erforderlich
  • Kompatibel mit Hochgeschwindigkeits-HDMI und HDCP 1.1
  • Kompaktes Design
67,99 € EUR ohne USt
73,43 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Industrienormen High Speed HDMI®, HDCP
Ports 2
Reihenschaltung Ja
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Kabellänge 15 m [49.2 ft]
Unterstützte Auflösungen 480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p
1600x1200(UXGA)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 2 - HDMI (19-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Eine HDMI-Quelle (Desktop/Laptop) mit einem USB-Port für Stromversorgung von ST122LE.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Eingangsspannung 5 DC
Eingangsstrom 500mA
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 280 mm [11 in]
Produktbreite 50 mm [2 in]
Produktgewicht 76 g [2.7 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 75 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 219 g [7.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Splitter
1 - 60 cm USB-Stromkabel
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör