Home Audio-Video Thunderbolt™ 3-Videoadapter

Thunderbolt™ 3-Videoadapter

Nutzen Sie die Geschwindigkeit und Leistung von Thunderbolt™ 3, um nahtlos mehrere Monitore an Ihre Mac- oder Windows-Geräte anzuschließen. StarTech.com Thunderbolt 3-Videoadapter bieten mit einem fortschrittlichen Durchsatz von 40 Gbit/s die Leistung und Portabilität, die Sie benötigen, um Ihren Arbeitsbereich von überall neu zu definieren.

  • Schließen Sie zwei 4K UHD-Displays über einen einzigen Thunderbolt 3-Anschluss an
  • 5K-Unterstützung - Schließen Sie ein einzelnes 5K-Display für gestochen scharfe Fotos und Anwendungen für die Videobearbeitung an
  • Maximale Portabilität dank des kompakten Designs und der robusten, leichten Konstruktion
  • Alle Videoadapter von StarTech.com werden mit einer branchenführenden Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten
4 Ergebnisse
Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Mac und Windows kompatibel
TB32DP2T
Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Mac und Windows kompatibel

Führen Sie die leistungshungrigsten Anwendungen auf einem Mac oder PC mit zwei 4K 60 Hz-Displays aus

127,99 € ohne USt
138,23 € mit USt
Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4K 60hz - Mac und Windows kompatibel
TB32HD24K60
Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4K 60hz - Mac und Windows kompatibel

Führen Sie die leistungshungrigsten Anwendungen auf einem Mac oder PC mit zwei 4K 60 Hz-Displays aus

163,99 € ohne USt
177,11 € mit USt
Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4k 60 Hz - Nur mit Windows kompatibel
TB32DP2
Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4k 60 Hz - Nur mit Windows kompatibel

Verwenden eines Thunderbolt 3-Ports auf Ihrem Windows-System zum Ausführen von ressourcenintensiven Anwendungen auf zwei UHD-4K-Displays oder Betreiben eines 5K-Monitors

119,99 € ohne USt
129,59 € mit USt
Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4k 30Hz - Nur mit Windows kompatibel
TB32HD2
Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4k 30Hz - Nur mit Windows kompatibel

Verwenden eines Thunderbolt 3-Ports auf Ihrem Windows-System zum Ausführen von ressourcenintensiven Anwendungen auf zwei UHD-4K-Displays

139,99 € ohne USt
151,19 € mit USt