Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3m USB-C auf DVI Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein DVI-Display ohne zusätzliche Adapter
Produkt-ID: CDP2DVI3MBNL
- Positionieren Ihre Geräte nach Bedarf überall in Ihrem Arbeitsbereich und das mit weniger Kabelsalat
- 3 m All-in-One-Lösung mit kombiniertem Kabel und Adapter
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920x1200
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieses USB-C™-zu-DVI-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C™-Gerätes an Ihren DVI-Monitor oder Projektor. Der Adapter ermöglicht eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 3 m und arbeitet mit USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen, wie MacBook, Chromebook Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.
Installation ohne Kabelsalat
Mit einer Länge von 3 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird.
Für kürzere Installationen bietet StarTech.com außerdem ein 1 m USB-C-zu-DVI-Kabel (CDP2DVIMM1MB) und [% product id="CDP2DVIMM2MB" text="2 m USB-C-zu-DVI-Kabel (CDP2DVIMM2MB)"], damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.
Gestochen scharfe Bildqualität
Der Adapter macht von den Videofunktionen Ihres USB-Type-C-Anschlusses Gebrauch, um Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200. Somit bietet der Adapter Unterstützung für Ihre hochauflösenden VGA-Monitore - es eignet sich ausgesprochen gut für das Multitasken auf hochauflösenden VGA-Bildschirmen. Darüber hinaus ist der Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und HD-Umgebungen darstellt.
Der CDP2DVI3MBNL wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Anwendungen
Schließen Sie einen USB-C-Computer an einen DVI-Projektor oder Bildschirm in Ihrem Klassenraum, Hörsaal oder Sitzungssaal an
Installieren Sie ihn bei Ihrem Arbeitsplatzrechner zu Hause oder Hotdesk-Rechner im Büro, damit Ihr USB-C-Computer mit Ihrem DVI-Display kompatibel ist
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V934310 | |
UPC Code | 065030875714 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Adapterstil | Kabel-Adapter | |
Ausgangssignal | DVI-D (DVI Digital) | |
Chipset-ID | VIA/VLI - VL100 Parade - PS171 |
|
Konvertertyp | Kabel-Adapter | |
Ports | 1 | |
Leistung | ||
Max. Digitalauflösungen | 1920x1200 | |
Unterstützte Auflösungen | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 |
|
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input | |
1 - DVI-D (25-polig) Stecker Output | ||
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren. | |
System- und Kabelanforderungen | Einige Dual-Link-DVI-Monitore, die vor 2014 hergestellt wurden, können unter Umständen nur eine eingeschränkte Unterstützung von Auflösungen haben, wenn sie mit diesem Adapter verwendet werden. | |
Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel. | ||
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
Feuchtigkeit | 5%-90% RF (kondensationsfrei) | |
Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 3 m [9.8 ft] | |
Produktbreite | 20 mm [0.8 in] | |
Produktgewicht | 180 g [6.4 oz] | |
Produkthöhe | 10 mm [0.4 in] | |
Produktlänge | 3000 mm [118.1 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB-C-zu-DVI-Kabel |
Verwandte Produkte
3m USB-C auf VGA Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter
1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter
2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
Schaffen Sie einen aufgeräumten Arbeitsplatz, indem Sie Ihren USB-C™-fähigen Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen HDMI-Monitor anschließen
1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter
2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter
3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- CDP2DVI3MBNL_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Bevor Sie kaufen
Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich:
- DVI-A (17-polig).
- DVI-D Single-Link (19-polig).
- DVI-D Dual-Link (25-polig).
- DVI-I Single-Link (23-polig).
- DVI-I Dual-Link (29-polig).
Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).
Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.
DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.