StarTech.com

2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

Produkt-ID: CDP2HD2MWNL

  • Weniger Kabelsalat mit einer 2m-All-in-One-Lösung mit kombiniertem Kabel und Adapter
  • Ein elegantes Design, das Ihre weißen Monitore komplementiert
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
48,99 € EUR ohne USt
52,91 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Dieses USB-C™-zu-HDMI®-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C™-Gerätes an Ihren HDMI-Monitor, Projektor oder Ihr Fernsehgerät. Der Adapter bietet eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 2 m und arbeitet mit USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen, wie MacBook, Chromebook Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Installation ohne Kabelsalat

Auch wenn der Adapter optisch perfekt zu Computern wie Ihrem MacBook oder HP® Envy passt, funktioniert er mit allen anderen USB-C-Computern, die HDMI unterstützen. Mit einer Länge von 2 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird.

Für kürzere oder längere Installationen bieten StarTech.com auch ein 1 m USB-C-zu-HDMI-Kabel (CDP2HD1MWNL) und ein 3 m USB-C-zu-HDMI-Kabel (CDP2HD3MWNL) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Erstaunliche Bildqualität

Die Bildqualität auf einem 4K-60-Hz-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben. 

Darüber hinaus ist der Adapter dennoch zu niedrigeren Bildschirmauflösungen wie z. B. 1080p kompatibel, was ihn zu einem großartigen Zubehörteil für Ihre aktuelle Heim-, Büro- oder andere HD-Arbeitsumgebung und gleichzeitig einer zukunftssicheren Investition für 4K-60-Hz-Implementierung macht.

Der CDP2HD2MWNL wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Anwendungen

Schließen Sie einen USB-C-Computer an einen HDMI-Projektor oder Bildschirm in Ihrem Klassenraum, Hörsaal oder Sitzungssaal an

Installieren Sie ihn bei Ihrem Arbeitsplatzrechner zu Hause oder Hotdesk-Rechner im Büro, damit Ihr USB-C-Computer mit Ihrem DVI-Display kompatibel ist

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840x2160 @ 60 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 5%-90% RF (kondensationsfrei)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 22 mm [0.9 in]
Produktgewicht 58 g [2 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 2000 mm [78.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-HDMI-Kabel
Adapterstil Kabel-Adapter
Ausgangssignal HDMI
Konvertertyp Kabel-Adapter
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)

Zertifikate

Verwandte Produkte

3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
CDP2HD3MWNL
3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

52,99 € ohne USt
57,23 € mit USt
1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
CDP2HD1MWNL
1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
CDP2HD1MBNL
1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
CDP2HD2MBNL
2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz

Schaffen Sie einen aufgeräumten Arbeitsplatz, indem Sie Ihren USB-C™-fähigen Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen HDMI-Monitor anschließen

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
CDP2HD3MBNL
3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz

Schaffen Sie einen aufgeräumten Arbeitsplatz, indem Sie Ihren USB-C™-fähigen Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen HDMI-Monitor anschließen

52,99 € ohne USt
57,23 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Verbinden Ihres USB-C-Computers mit einem DP-Monitor ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
USB-C auf DVI Adapterkabel - 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
USB-C auf DVI Adapterkabel - 1m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein DVI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
USB-C auf DVI Adapterkabel - 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
USB-C auf DVI Adapterkabel - 2m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein DVI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
USB-C auf DVI Adapter
CDP2DVI
USB-C auf DVI Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen DVI-Monitor oder -Projektor an

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt