StarTech.com

1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter

Schließen Sie ein DVI-Display an eine erweiterte Desktop-USB-Lösung für Mehrfach-Monitore mit einer All-in-One-Kabellösung.

Produkt-ID: USB2DVIMM6

  • Optimale Leistung bei 1680x1050 und ideal für den Einsatz mit 20-Zoll- bis 22-Zoll Monitoren (oder kleiner).
  • Eingebaute USB- und DVI-Kabel
  • Reibungslose Installation
Sehen Sie mehr
  • Kein Netzadapter erforderlich
  • Unterstützt die Verwendung von DVI-auf-VGA- oder DVI-auf-HDMI-Adaptern.
141,99 € EUR ohne USt
153,35 € EUR mit USt

Überblick

Das externe USB DVI-Adapterkabel USB2DVIMM6 bietet eine problemlose Mehrfach-Monitor-Lösung durch Verwandlung eines USB 2.0-Ports in einen DVI-Video-Anschluss. Dieser 2 m lange USB-Displayadapter ist eine Komplettlösung mit allen benötigten Kabeln direkt am Adapter und sofort einsatzbereit. Einfach Treiber installieren, an den Computer anschließen und fertig. Dank der eingebauten Kabel ist der USB2DVIMM6 noch einfacher zu installieren, und kein Kabel kann vergessen werden. Statt den Computer für den Einbau einer speziellen Videokarte für Konfigurationen mit mehreren Displays öffnen zu müssen, funktioniert das USB2DVIMM6 als externe USB-Videokarte und spart so Zeit und Mühe. Insgesamt können bis zu 5 USB2DVIMM6-Adapter in einem einzigen System verwendet werden, um die Computeranzeige zu erweitern oder zu spiegeln - eine praktische und kostengünstige Multi-VGA-Lösung, die in praktisch jeder Laptop- oder Desktop-Umgebung funktioniert. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Das Gehäuse der "All-in-one"-Kabel kann hinter Ihrem Monitor verstaut werden, und Sie haben einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
  • Das komplett externe Gerät bietet eine einfache Aufrüstmöglichkeit, mit der Sie die Kosten und Mühen für die Aufrüstung Ihres Systems mit einer internen Videokarte sparen.
  • Durch die WHQL-zertifizierten Treiber wird eine reibungs- und problemlose Installation auf allen Windows-Systemen gewährleistet. Bei vorhandener Internetverbindung wird alles automatisch installiert.

Anwendungen

Erweitern oder spiegeln Sie die Anzeige eines bestehenden Monitors.

Führen Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen aus: Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und bearbeiten Sie ein Dokument auf dem anderen.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 16MB RAM
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang USB 2.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-165
USB-Passthrough Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Max. Digitalauflösungen 1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
MTBF 59.000 Stunden
Unterstützte Auflösungen Widescreen (16/32 bit):
1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
macOS® 10.6-10.12 ,10.14
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Schließen Sie maximal fünf USB2DVIMM6-Adapter an einen einzigen PC an
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB 2.0-Port
CPU mit 1,2 GHz oder höher
512 MB RAM
30 MB Festplattenspeicherplatz
Not intended for gaming
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 48 mm [1.9 in]
Produktgewicht 100 g [3.5 oz]
Produkthöhe 23.5 mm [0.9 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 300 g [10.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-DVI-Kabeladapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
macOS® 10.6-10.12 ,10.14
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
USB2VGAE2
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

59,99 € ohne USt
64,79 € mit USt