StarTech.com

USB 3.0 auf DVI / VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2048x1152

Schließen Sie eine DVI-Anzeige über SuperSpeed USB 3.0 an, für eine beschleunigte externe Multi-Monitor-Lösung bei Auflösungen bis zu 2048x1152

Produkt-ID: USB32DVIPRO

  • SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0
  • Schnelle, einfache Installation
  • Mit DVI-auf-VGA-Adapter
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1152
  • Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
  • Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen
  • Treibersoftware unterstützt Displayrotation
  • Unterstützt die Windows® Aero-Schnittstelle
  • Unterstützt die Verwendung von mehreren USB32DVIPRO -Adaptern an einem einzigen System (bis zu 5)
124,99 € EUR ohne USt
134,99 € EUR mit USt

Überblick

Der USB 3.0-auf-DVI-Adapter USB32DVIPRO verwandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port in einen DVI-Ausgang mit Unterstützung für Video hoher Auflösung von 2048 x 1152. Mit dieser praktischen, externen Videolösung können Sie ganz einfach einem USB 3.0-fähigen Desktop- oder Laptopcomputer (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0) Mehrfachmonitor-Kapazitäten hinzufügen. Unter Nutzung der hohen Bandbreite (5 GBit/s) der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle dient der Adapter als externe Grafikkarte und bietet problemlos Inhalte mit hoher Auflösung für Ihr DVI- oder VGA-fähiges Display (mit DVI-auf-VGA-Adapter). Der Adapter kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts. Empfohlene Systemanforderungen: CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (empfohlen i5) RAM: 4 GB oder höher

Der StarTech.com-Vorteil

  • SuperSpeed USB 3.0-auf-DVI-Konvertierung bietet zusätzliche Bandbreite für problemlosen Videoinhalt mit hoher Auflösung
  • Das externe USB-betriebene Gerät ist die einfachste Möglichkeit, um Ihrem System zusätzliche Grafikkapazitäten hinzuzufügen, ohne das Gehäuse zu öffnen oder Systemgarantien zu verlieren.

Anwendungen

Fügen Sie ein sekundäres DVI- oder VGA-Display hinzu, und erweitern Sie Ihren Desktop ohne Öffnen des Computers zum Installieren einer neuen Videokarte.

Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen

Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an ein DVI-oder VGA-fähiges TV-Gerät anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen

Hervorragend geeignet für Forscher und Schreibende mit der Möglichkeit, Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen anzuzeigen

Erhöhen Sie die Produktivität durch Ausführen mehrerer Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.

Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an

Eine kompakte, leichte Lösung für Geschäftsreisende mit Laptop-PCs für eine Verbindung mit einem sekundären Display/Projektor

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 512MB DDR2 SDRAM
Audio Ja
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-3100
USB-Passthrough Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Breitbild unterstützt Ja
Hinweis Bei Verwendung von OS X 10.8 muss das Apple-Update 10.8.3 installiert werden, bevor die DisplayLink-Software installiert werden kann. Durch 10.8.3 werden mehrere ernste OS X-Bugs behoben, die auftreten wenn DisplayLink-Software installiert wird.
Max. Analogauflösungen 2048x1152
Max. Digitalauflösungen 2048x1152
MTBF 90.577 Stunden
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Schließen Sie maximal fünf USB-Videoadapter an einen einzigen PC an - Systemanforderungen siehe Handbuch
System- und Kabelanforderungen Büroanwendung:
CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM: 2 GB oder höher

Full-HD-Video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 wird empfohlen)
RAM: mind. 4 GB
Not intended for gaming
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 10°C to 40°C (50°F to 194°F)
Feuchtigkeit < 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 152.5 mm [6 in]
Produktbreite 43.5 mm [1.7 in]
Produktgewicht 91 g [3.2 oz]
Produkthöhe 15.5 mm [0.6 in]
Produktlänge 78 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 211 g [7.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-DVI-Adapter
1 - DVI-auf-VGA-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Installationshandbuch

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6-10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200
USB2DVIPRO2
USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließt ein DVI-Display für eine erweiterte Desktop-Multimonitor USB-Lösung an

97,99 € ohne USt
105,83 € mit USt
USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB2DVIE3
USB auf DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

74,99 € ohne USt
80,99 € mit USt
USB 3.0 auf DVI Video Adapter mit USB Hub - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB32DVIEH
USB 3.0 auf DVI Video Adapter mit USB Hub - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie ein DVI-fähiges Display über USB 3.0 an, und halten Sie gleichzeitig den USB 3.0-Port verfügbar

90,99 € ohne USt
98,27 € mit USt
USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB32HDDVII
USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe 1080p HD Mehrfach-Monitor-Lösung ein HDMI®-Display und ein DVI-I-fähiges Display über einen USB 3.0-Port an

133,99 € ohne USt
144,71 € mit USt
1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter
USB2DVIMM6
1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter

Schließen Sie ein DVI-Display an eine erweiterte Desktop-USB-Lösung für Mehrfach-Monitore mit einer All-in-One-Kabellösung.

141,99 € ohne USt
153,35 € mit USt

Zubehör