StarTech.com

1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack

DVI Adapterkabel |Multi-Monitor-Lösung | Plug & Play-Konnektivität | Multi-Pack

Produkt-ID: DP2DVIMM6X10

  • Weniger Kabelsalat mit einem DisplayPort-auf-DVI-Adapter und integriertem Kabel
  • Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihrer Workstation einen zweiten Monitor hinzufügen
  • Erleben Sie gestochen scharfe Bildqualität mit Unterstützung für HD-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
Sehen Sie mehr
  • Problemlose Einrichtung mit Plug&Play-Installation
  • Praktische Multipack-Lösung für einfache Bereitstellung
321,99 € EUR ohne USt
347,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Audio Nein
AV-Ausgang DVI-D
AV-Eingang DisplayPort
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Unterstützte Auflösungen DVI: 1920x1200 / 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Erfordert DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 35.000
Produktgewicht 152.000
Produkthöhe 10.000
Produktlänge 182.8 cm [72 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 5.000
Package Length 590.000
Package Width 400.000
Versandgewicht (Verpackung) 1550.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 10 - DisplayPort-auf-DVI-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
DP2DVI
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
DP2DVIS
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

47,99 € ohne USt
51,83 € mit USt
91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200
DP2DVI2MM3
91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat, indem Sie Ihren PC mithilfe dieses kurzen Adapterkabels direkt an den Monitor anschließen

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
DP2DVI2
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
DP2DVID2
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB

Schließen Sie für hochauflösende Anwendungen Ihren DVI-Dual-Link-Monitor an eine DisplayPort®-Videoquelle an

177,99 € ohne USt
192,23 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
DP2DVIADAP
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack
DP2DVIMM6X10
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack

DVI Adapterkabel |Multi-Monitor-Lösung | Plug & Play-Konnektivität | Multi-Pack

321,99 € ohne USt
347,75 € mit USt
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM3BS
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt

Zubehör