StarTech.com

1m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz

Mini DP Adapter Kabel | Thunderbolt™ 3 kompatibel | USB 3.1 Type-C™

Produkt-ID: CDP2MDPMM1MB

  • Weniger Kabelsalat mit einem USB-C-auf-mDP-Adapter und einem integrierten Kabel
  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K 60 Hz erhalten
  • Stellen Sie mit einem Mini DisplayPort-Kabel, das mit jedem USB-C-fähigen Gerät funktioniert, die perfekte Verbindung her
Sehen Sie mehr
  • Mühelose Verbindungen mithilfe des umkehrbaren USB-C-Anschlusses
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3- und USB 3.1 Type-C-Ports, die DP Alt Mode unterstützen
44,99 € EUR ohne USt
48,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Adapterstil Kabel-Adapter
AV-Ausgang Mini-DisplayPort
AV-Eingang USB-C
Chipset-ID STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840x2160 @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 25 % - 60 % RH
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 25 g [0.9 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-Mini DisplayPort-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

3m USB-C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß
CDP2DPMM3MW
3m USB-C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß

Verwenden Sie diese USB-C-zu-DP-Kabel, um Ihren USB-Type-C-Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen Monitor anzuschließen

51,99 € ohne USt
56,15 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz

USB-C Video Adapter Kabel | Thunderbolt™ 3 kompatibel

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200 - Schwarz
CDP2VGAMM1MB
USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200 - Schwarz

USB-Typ-C ™ auf VGA-Adapterkabel | Thunderbolt ™ 3-kompatibel

51,99 € ohne USt
56,15 € mit USt
USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200 - Schwarz
CDP2VGAMM2MB
USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200 - Schwarz

USB-Typ-C ™ auf VGA-Adapterkabel | Thunderbolt ™ 3-kompatibel

54,99 € ohne USt
59,39 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder einen anderen USB Type-C-Laptop an ein Ultra HD-Display oder einen Projektor mit 60 Hz an

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter mit 4K 30Hz - Schwarz
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter mit 4K 30Hz - Schwarz

USB-Typ-C ™ auf HDMI-Konverter | Thunderbolt ™ 3-kompatibel | DP Alt-Modus

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt
USB-C auf HDMI-Adapter mit 4K 30Hz - Weiß
CDP2HDW
USB-C auf HDMI-Adapter mit 4K 30Hz - Weiß

USB-Typ-C ™ auf HDMI-Konverter | Thunderbolt ™ 3-kompatibel | DP Alt-Modus

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW
USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
1m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60hz - Weiß
CDP2DPMM1MW
1m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60hz - Weiß

USB-C auf DisplyPort Kabel | Thunderbolt™ 3 kompatibel

41,99 € ohne USt
45,35 € mit USt
1,8m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß
CDP2DPMM6W
1,8m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß

USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz

47,99 € ohne USt
51,83 € mit USt
1,8m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz
CDP2MDPMM6B
1,8m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz

Mini DP Adapter Kabel | Thunderbolt™ 3 kompatibel | USB 3.1 Type-C™

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
USB-C auf Mini DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Weiß
CDP2MDP
USB-C auf Mini DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Weiß

USB Type-C ™ auf Mini DP Adapter | Thunderbolt ™ 3-kompatibel | DP Alt-Modus

41,99 € ohne USt
45,35 € mit USt