StarTech.com

40mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 40-mm-Kühler.

Produkt-ID: FAN4X1LP4

  • Doppelkugellager
  • Inline LP4-Netzstecker
6,99 € EUR ohne USt
7,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Leitern 2
Lüfterlagertyp Kugellager
Leistung
Geräuschpegel 23 dBA
Lüfterdrehzahl 5000
Luftzirkulationsrate 5.22 CFM
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Strom
Eingangsspannung 12V DC
Umwelt
Betriebstemperatur -10 to 80
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 10 mm [0.4 in]
Produktgewicht 21 g [0.7 oz]
Produkthöhe 4 cm [1.6 in]
Produktlänge 40 mm [1.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 67 mm [2.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 36 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4 cm Gehäuselüfter

Zertifikate