Home Computerteile Computer Lüfter & Kühler

Computer Lüfter & Kühler

Wir bieten eine breite Auswahl an Computerlüftern und Kühlern, die Ihren Computer oder Laptop auf optimaler Betriebstemperatur halten, die Ihnen wiederum helfen optimale Systemleistung zu bieten.
6 Ergebnisse
95mm CPU Cooler Fan with Heatsink for Socket LGA1156/1155 with PWM
FAN1156PWM
95mm CPU-Lüfter mit Kühlkörper für LGA1156/1155 Sockel mit PVM

Fügen Sie einem LGA1156-/1155-System einen durch Pulsbreitenmodulation drehzahlgesteuerten CPU-Kühler hinzu.

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt
50 x 50 x 41 mm Sockel 7/370 CPU-Lüfter mit Kühlkörper und TX3 und LP4 Molex
FANP1003LD
50 x 50 x 41 mm Sockel 7/370 CPU-Lüfter mit Kühlkörper und TX3 und LP4 Molex

Erneuern oder upgraden Sie Ihre Sockel 7 oder 370 CPU-Lüfteranordnung mit Kühlkörper.

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
95mm Socket T 775 CPU Cooler Fan with Heatsink
FAN775E
Prozessorkühler Sockel 775 - CPU Kühler für Socket 775 mit 3-pin Molex

Optimale Kühllösung mit Lüfter und Kühlkörper für Ihre Standard-Sockel 775/T Desktop-CPU

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
60 x 65 mm A-Sockel CPU-Kühler/Lüfter mit Kühlkörper für AMD Duron oder Athlon
FANDURONTB
60 x 65 mm A-Sockel CPU-Kühler/Lüfter mit Kühlkörper für AMD Duron oder Athlon

Kühlung für eine Desktop-PC-CPU mit AMD-Sockel A oder Intel Sockel 370

14,99 € ohne USt
16,19 € mit USt
65x60x45mm Sockel-7/370 CPU-Lüfter mit Kühlkörper & TX3-Stecker
FAN370PRO
65x60x45mm Sockel-7/370 CPU-Lüfter mit Kühlkörper & TX3-Stecker

Kühlen Sie Ihr Sockel 7/370-System mit einem CPU-Kühler mit Kühlkörper und Lüfter.

9,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
Prozessorkühler Sockel 478 - CPU Kühler für Socket 478 mit 3-pin Molex
FAN478
Prozessorkühler Sockel 478 - CPU Kühler für Socket 478 mit 3-pin Molex

Optimale Kühllösung mit Lüfter und Kühlkörper für Ihre Sockel 478 Desktop-CPU

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt