×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
80mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 80-mm-Lüfter.
Produkt-ID: FAN8X25TX3L
- Doppelkugellager
- 3-poliger Stecker mit Tachokabel
9,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieser leise laufende Gehäuselüfter mit Doppelkugellager (8 cm) stellt eine kostengünstige Lösung für den Ersatz von defekten oder zu lauten PC-Lüftern dar.
Durch eine einfache TX3-Verbindung mit der Hauptplatine des Host-Computers trägt der 8 cm Gehäuselüfter zur optimalen Temperatur und damit zur gleichbleibenden Systemleistung bei.
Der StarTech.com-Vorteil
- Das Doppelkugellager gewährleistet zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
- Ein eingebauter Tachometer ermöglicht die einfache Überwachung der Lüfterleistung
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
Als Ersatz für einen lauten oder defekten Gehäuselüfter
Einfach in das Computergehäuse einbauen, um Luftzirkulation und Kühlung zu verbessern
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V930417 | |
UPC Code | 065030788885 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Anzahl von Leitern | 3 | |
Lüfterlagertyp | Kugellager | |
Leistung | ||
Geräuschpegel | 27 dBA | |
Lüfterdrehzahl | 2000 | |
Luftzirkulationsrate | 26.6 CFM | |
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Buchse | |
Strom | ||
Eingangsspannung | 12 DC | |
Eingangsstrom | 0.08 A | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -10 to 80 | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 25 mm [1 in] | |
Produktgewicht | 73 g [2.6 oz] | |
Produkthöhe | 80 mm [3.1 in] | |
Produktlänge | 80 mm [3.1 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 8cm Gehäuselüfter | |
4 - Montageschrauben |
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- FAN8X25TX3L_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.