Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Computer Netzteil 430 Watt - ATX 12V 2.3 PC Netzteil 80 Plus

Produkt-ID: ATX2PW430WH

Bauen oder rüsten Sie ein Computersystem mit energieeffizienter und zuverlässiger 430-Watt-ATX-Stromversorgung auf

Merkmale
  • 80 Plus-zertifiziert

  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur (A-PFC)

  • Unterstützung für Intel- und AMD-Systeme

Mehr Merkmale . . .
  • Entspricht ATX 12 V Rev: 2.3

  • Entspricht Intel EPS 12 V Rev: 2.8/2.92

  • Großer 12-cm-Lüfter

  • Schutz: Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überleistungsschutz

  • Netzteil mit automatischem Umschalten zwischen 110 und 240 VAC

Verfügbar in
89,99 € EUR ohne USt
97,19 € mit USt

ID: ATX2PW430WH

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Die 430-Watt-80 Plus®-Stromversorgung ATX2PW430WH bietet einen energieeffizienten Ersatz oder Aufrüstung für die Stromversorgung Ihres Desktop-PCs. 80 Plus-Stromversorgungen arbeiten mit einer Effizienz von mindestens 80% bei einer Last von 20 % bis 100 % und bieten eine drastische Verbesserung gegenüber Stromversorgungen mit standardmäßiger Effizienz zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten. 

Diese vielseitige Stromversorgung unterstützt AMD- oder Intel CPU-basierte Server und Workstations mit einem kombinierten 20/24-poligen Mainboard-Anschluss und einem 8-poligen EPS-Anschluss.

Der ATX2PW430WH wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Reduzieren Sie die Betriebskosten und den Energieverbrauch mit 80 Plus-zertifizierter Stromversorgung
  • Universelle Kompatibilität mit Unterstützung von EPS- und ATX Intel/AMD-Mainboards
Anwendungen
  • Ersetzen eines älteren, weniger zuverlässigen Netzteils
  • Aufrüsten oder Aufbauen eines energieeffizienten PCs mit einem effizienteren 80 Plus-zertifizierten Netzteil
  • Aufrüsten der vorhandenen Systeme auf neue Systemanforderungen für SATA-Laufwerkanschlüsse und PCIe-Grafik
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Ausgangsleistung 430W
Blindleistungsausgleich Aktiv
Wirkungsgrad 115V:
80% @ 20% - 86 Watt
80% @ 50% - 215 Watt
80% @ 100% - 430 Watt

230V:
80% @ 20% - 86 Watt
80% @ 50% - 215 Watt
80% @ 100% - 430 Watt
Steckverbinder
Ausgangssteckverbinder 1 - ATX 12V EPS Strom, geteilt (4+4-polig)
1 - ATX 12V P4-Strom (4-polig, v 2.x)
1 - ATX-Hilfsstrom (6-polig, v 1.x)
1 - ATX-Strom, geteilt (20+4-polig, v 2.x)
1 - PCI Express-Strom (8-polig, v 2.x)
3 - LP4 (4-polig, Molex-Laufwerkstrom, groß)
4 - SATA-Strom (15-polig)
Strom
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Frequenz Eingangsspannung 50 ~ 60 Hz
Max. Einschaltstrom 60A @ 110VAC / 120A @ 220VAC
Strom +12,0 V1 (A) 37 A
Strom +12,0 V2 (A) 37 A
Strom +12,0 V3 (A) 37 A
Strom +12,0 V4 (A) 37 A
Strom +3,3 V (A) 20A
Strom +5,0 V (A) 20 A
Strom +5,0 Vsb (A) 2.5A
Strom -12,0 V (A) 0.5A
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 86 mm [3.4 in]
Produktgewicht 1726 g [60.9 oz]
Produkthöhe 140 mm [5.5 in]
Produktlänge 150 mm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2410 g [85.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 430-Watt-Stromversorgung
1 - Kurzanleitung für Installation
Computer Netzteil 500 Watt  - ATX12V 2.3 PC Netzteil 80 Plus
ATX2PW500WH

Computer Netzteil 500 Watt - ATX12V 2.3 PC Netzteil 80 Plus

Bauen oder rüsten Sie ein Computersystem mit energieeffizienter und zuverlässiger 500-Watt-ATX-Stromversorgung auf

112,99 € ohne USt
122,03 € mit USt

Computer Netzteil 450 Watt  - ATX12V 2.3 PC Netzteil 80 Plus Gold
ATX2PW450GO

Computer Netzteil 450 Watt - ATX12V 2.3 PC Netzteil 80 Plus Gold

Bauen Sie ein Computersystem mit energieeffizienter und zuverlässiger 450-Watt-Gold-ATX-Stromversorgung, oder rüsten Sie auf eine solche auf

81,99 € ohne USt
88,55 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.