StarTech.com

Ersatz 20V DC Netzteil für DK30A2DH / DK30ADD Dockingstationen - 2A

Ersatz DC Netzteil | 20 Volt | 4 Ampere | N-Type-Barrel

Produkt-ID: SVA20N2NEUA

  • Ersatznetzteil für die Laptop-Dockingstationen StarTech.com DK30A2DH und DK30ADD
  • Ersetzen Sie ein verloren gegangenes Ersatznetzteil oder kaufen Sie eines für DK30A2DH oder DK30ADD
  • Unterstützt zahlreiche Geräte, die 20 Volt und 2 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen N-Type-Barrel-Anschluss benötigen
  • Sorgen Sie mit einem zusätzlichen Netzteil dafür, dass Ihre unternehmenskritischen Geräte stets einsatzbereit sind
33,99 € EUR ohne USt
36,71 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1 A
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 40W
Physische Eigenschaften
Kabellänge 1219 mm [48 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 137 g [4.8 oz]
Produkthöhe 4.3 cm [1.7 in]
Produktlänge 75 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.3 cm [4.1 in]
Package Length 38 cm [15 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)

Zertifikate

Zubehör