StarTech.com

Sitz- / Steh Dual Monitor Arm

Machen Sie Ihren Arbeitsplatz mit dieser Sitz-Steh-Dual-Monitor-Tischhalterung ergonomischer

Produkt-ID: ARMSTSCP2

  • Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch mit diesem Sitz-Steh-Monitorarm für zwei Monitore mit einer Größe von jeweils bis zu 24 Zoll in einen ergonomischen Arbeitsplatz (Tragkraft 8 kg).
  • Höhenverstellung der Arbeitsfläche: 450 mm
  • Die Monitorhalterung verfügt über eine separate Höhenverstellung von bis zu 124 mm entlang der Standsäule.
Sehen Sie mehr
  • Passen Sie Ihren Monitor mit einer Schwenkung von -15° bis +15° und einer Neigung von 0° bis +30° für einen optimalen Betrachtungswinkel an
  • Bewegen Sie den Monitorarm nach links oder rechts (von -90° bis 90°) und nach oben oder unten (von -30° bis 65°), bis Sie die ideale Position gefunden haben
  • Betrachtungsabstand: 408,7 mm
  • Drehung von 360° für Querformat- oder Hochformatanzeige
  • Eingebautes Kabelmanagement sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz
  • Der Arm kann weggeklappt und die Tastaturablage bis zu 90° eingeklappt werden, sodass bei Nichtgebrauch Platz gespart wird
  • Die Halterung und Kabeldurchführung bieten flexible Montageoptionen, auch für begrenzte Platzverhältnisse wie Schreibtischecken oder -rückseiten
  • Geeignet für VESA-Halterungen von 100 x 100 mm und 75 x 75 mm
  • TAA-konform
719,99 € EUR ohne USt
777,59 € EUR mit USt

Überblick

Dieser Sitz-Steh-Monitorarm verwandelt Ihren Schreibtisch oder Ihre Tischplatte in einen äußerst produktiven, ergonomischen Arbeitsplatz. Der Monitorarm verfügt über eine Tastaturschublade und bietet einfache Höhenverstellung, sodass Sie bequem vom Sitzen ins Stehen wechseln können, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Höhenverstellbar mit einer einfachen Bewegung.

Einstellbare Arbeitsposition mit einer einfachen Bewegung. Bewegen Sie die Arbeitsfläche einfach bis zu 450 mm nach oben, um sowohl Ihren Monitor als auch Ihre Tastatur anzuheben. Die Monitorhalterung verfügt über eine separate Höhenverstellung von bis zu 124 mm entlang der Standsäule. Sie können die Spannung auch wie gewünscht anpassen, um Höheneinstellungen einfach zu gestalten.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit zwei Monitoren

Der bewegliche Monitorarm trägt zwei Monitore mit einer Größe von jeweils bis zu 24 Zoll und bietet Ihnen so einen produktiven Dual-Monitor-Arbeitsplatz (mit einer Tragkraft von 8 kg). Bewegen Sie den Monitorarm nach links oder rechts (von -90° bis 90°) und nach oben oder unten (von -30° bis 65°), bis Sie die ideale Position gefunden haben. Die VESA-Halterung kann für Hoch- oder Querformatansicht auch um 360° gedreht werden.

Großer Arbeitsbereich

Der Monitorarm verfügt über eine große Tastaturablage (449 x 207 mm) mit großem Arbeitsbereich. Eine ausziehbare Ablage (217 x 213 mm) bietet auf der linken oder rechten Seite Platz für Ihre Maus. Sie können den Monitorarm bei Nichtgebrauch wegklappen, um Platz zu schaffen. Die Tastaturablage kann ebenfalls um 90° aufgeklappt werden.

Flexible Montage

Dieser kompakte Sitz-Steh-Monitorarm verfügt über eine Option zur Montage mit Grommets und mit Schreibtischklemme - so passt er einfach in Ihren Arbeitsbereich, selbst in Bereiche mit begrenztem Platz.

Der ARMSTSCP2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Schaffen Sie einen Dual-Monitor-Sitz-/Steharbeitsplatz mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten in Büros, Unternehmen, Behörden oder im Home Office

Eine kostengünstige Lösung für bessere Ergonomie durch Nutzung vorhandener Schreibtische und Arbeitsbereiche, selbst in beengten Bereichen.

Montieren Sie ein Display mit einer neig-, schwenk- und höhenverstellbaren Halterung an Ihren Schreibtisch, Tisch oder Ihre Theke

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 2
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster 100x100 mm
75x75 mm
Leistung
Displayrotation 360°
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 24in
Neigung +30° / 0°
Schwenkung/Drehung +90°/-90°
Stärke der Montageoberfläche Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65 mm)
Tragkraft der Tastaturablage bei Montage mit Grommets 2,5 kg
Tragkraft der Tastaturablage mit Schreibtischklemme 1,5 kg
Tragkraft des Monitors 8 kg
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbreite 773.2 mm [30.4 in]
Produktgewicht 12 kg [26.5 lb]
Produkthöhe 890 mm [35 in]
Produktlänge 940 mm [37 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 12 kg [26.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Monitorarm
1 - Säule
1 - Tastatureinschub
1 - Abdeckung für Tastaturschublade
1 - Basis
2 - VESA-Monitorbefestigungen
1 - Kunststoff-Unterlegscheibe
1 - Metall-Unterlegscheibe
1 - Schrauben, M8 x 65 mm
1 - Schraube, M8 x 20 mm
2 - Schrauben, M6 x 25 mm
4 - Schrauben, M6 x 12 mm
5 - Schrauben, M6 x 10 mm
8 - Schrauben, M4 x 10 mm
4 - Schrauben für Basis
1 - Sechskantschlüssel, 2,5 mm
1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
1 - Klebestreifen
1 - Schraubendreher für Sockel
1 - Basis-Pad
1 - Grundplatte
1 - Durchführungsplatte
4 - Klemmschrauben
1 - L-Halterung für Klammer
1 - Klemmschrauben-Baugruppe
2 - Drehknöpfe
2 - Unterlegscheiben
2 - Querstangen
1 - Querstangenhalterung
1 - Schraubenschlüssel
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Sitz Steh Monitorarm
ARMSTSCP1
Sitz Steh Monitorarm

Machen Sie Ihren Arbeitsplatz mit dieser Tischhalterung für Sitz-Steh-Arbeitsplätze ergonomischer

578,99 € ohne USt
625,31 € mit USt
Sitz / Steh Arbeitsstation
ARMSTS
Sitz / Steh Arbeitsstation

Wandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen Sitz-Steh-Arbeitsplatz dank einfacher Höhenverstellung für höheren Komfort und höhere Produktivität

350,99 € ohne USt
379,07 € mit USt
Sitz / Steh Tisch - mit 89cm Arbeitsfläche
ARMSTSL
Sitz / Steh Tisch - mit 89cm Arbeitsfläche

Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen geräumigen Sitz-Steh-Arbeitsplatz und steigern Sie Ihre Produktivität in einer komfortablen Arbeitsumgebung

539,99 € ohne USt
583,19 € mit USt

Zubehör