Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1,3m USB 3.0 auf eSATA Adapter Kabel - USB 3.0 SuperSpeed zu eSATA Anschlusskabel

Produkt-ID: USB3S2ESATA

Schneller Zugriff auf ein eSATA-Gerät über einen USB 3.0-Anschluss

Merkmale
  • Host-Schnittstelle entspricht den SuperSpeed USB 3.0-Spezifikationen und bietet Datenübertragungsraten von bis zu 5 GBit/s.

  • Kompatibel mit eSATA-Schnittstelle mit SATA Revision 2 und anderen SATA-Revisionen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 3 GBit/s

  • Integriertes 1 m langes USB 3.0-Kabel und 30 cm langes eSATA-Kabel

Mehr Merkmale . . .
  • Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig

  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Systemen mit Unterstützung für USB 2.0-Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s

  • Integrierte LED-Anzeigen für Link/Aktivität

  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Verfügbar in
38,99 € EUR ohne USt
42,11 € mit USt

ID: USB3S2ESATA

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem USB 3.0 auf eSATA-Adapterkabel USB3S2ESATA können Sie einfach und bequem ein externes SATA-Gerät (eSATA) oder -Gehäuse über USB 3.0 an einen Hostcomputer anschließen. Das Adapterkabel vereinigt USB 3.0- und eSATA-Kabel in einem integrierten Kabel für einfache und problemlose Installation. Ein externer Netzadapter oder eine Treiberinstallation ist nicht erforderlich, auch keine Montage oder Suche nach dem richtigen Kabel.

Das USB 3.0-auf-eSATA-Adapterkabel mit Unterstützung für SuperSpeed USB 3.0-Konnektivität bei Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s (10 Mal schneller als USB 2.0) und Abwärtskompatibilität mit USB 2.0 bietet ein schnelles und einfach zu verwendendes Plug and Play-Erlebnis für Heim, Büro und Laptopbenutzer.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Integrierte Kabel ohne Treiberinstallation für eine einfach zu verwendende Komplettlösung
  • Unterstützung für USB 3.0 mit Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s, abwärts kompatibel mit USB 2.0 für ältere Systeme
  • Lange, integrierte Kabel ermöglichen eine einfache Kabelführung von der Rückseite des Computers oder anderen schwer zugänglichen Stellen zu leichter zugänglichen Stellen.
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Laptopbenutzer, die Wert auf einfache Montage legen und nicht viele Kabel mitführen möchten
  • Heim- oder Bürobenutzer, die das eSATA-Gehäuse nicht häufig verlegen müssen (feste Entfernung/fester Standort)
  • Schließen Sie ein eSATA-Gehäuse über eine häufig verfügbare USB-Schnittstelle an.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID LucidPort - USB300
Leistung
Max. Laufwerkkapazität Getestet bis zu 2,0 TB
Portvervielfältigung Nein
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis eSATA-Port unterstützt nicht Port Multiplier.
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link/Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktgewicht 81 g [2.9 oz]
Produktlänge 1.4 m [4.5 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 131 g [4.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-eSATA-Kabel
1 - Anleitung
USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
USB2SATAIDE

USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel

Schließen Sie schnell und einfach SATA- und/oder IDE-Festplatten über USB 2.0 an.

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
PEXUSB3S11

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung

Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.