StarTech.com

IDE auf SATA Adapter/ Konverter

Verbinden Sie 2 SATA-Festplatte mit einer IDE-Hauptplatine oder -Karte

Produkt-ID: PATA2SATA2

  • Entspricht den SATA 1.0-Spezifikationen
  • Unterstützt Ultra ATA 100/133 PATA (IDE)-Controller
  • Keine Treiber- oder Softwareinstallation erforderlich
18,99 € EUR ohne USt
20,51 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Dieses IDE-auf-SATA-Laufwerkadapterset ist eine einfache Möglichkeit zum Installieren von seriellen ATA-Festplatten über einen verfügbaren IDE-Port und eine kostengünstige Lösung zur Verwendung neuerer SATA-Laufwerke in älteren Computern oder Computern, bei denen alle SATA-Anschlüsse bereits belegt sind.

Mit dieser Zweikanalbrücke können Sie zwei Hochgeschwindigkeits-SATA-Laufwerke ohne die Kosten und die Mühen einer Aufrüstung Ihrer IDE (Paralell ATA)-Platine und unter Minimierung des für die IDE-Kabelverbindungen benötigten Platzes anschließen. So tragen Sie zur Luftzirkulation im Gehäuse bei, was wiederum zur Optimierung der Systemleistung beiträgt.

Zudem wird der IDE-auf-SATA-Laufwerk-Hauptplatinen-Adapter mit einem Stromanschluss und SATA-Datenkabeln geliefert, um die Aufrüstung auf SATA zu erleichtern!

* BITTE BEACHTEN SIE: Für die Verbindung mit einer Stromquelle benötigen SATA-Festplatten SATA-Stromversorgung. Wenn die Stromversorgung des Computers nicht über einen SATA-Stromanschluss verfügt, wird das 15 cm lange LP4-Stecker-auf-Seriell-ATA-Netzteil SATAPOWADAP benötigt.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Schließen Sie bis zu 2SATA-Geräte über IDE ohne Treiber-/Softwareinstallation an.
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

Konvertieren Sie neue SATA-Laufwerke für den Anschluss an ältere IDE-Hauptplatinen.

Techniker, die regelmäßig mit älteren Systemen arbeiten, die nur IDE unterstützen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Chipset-ID SunplusIT - SPIF223A
Leistung
Typ und Rate SATA I (1.5 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker
2 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Physische Eigenschaften
Produktbreite 45.5 mm [1.8 in]
Produktgewicht 12.7 g [0.4 oz]
Produkthöhe 11 mm [0.4 in]
Produktlänge 54 mm [2.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - IDE-auf-SATA-Konverter
1 - LP4 Molex-auf-SP4 Floppy-Netzadapterkabel
2 - SATA-Kabel
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse
IDE2SAT25
IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse

Ermöglicht Anschluss eines SATA-Laufwerks an IDE-Hauptplatine oder -Karte

17,99 € ohne USt
19,43 € mit USt
IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA bidirektional Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll
IDE2SAT
IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA bidirektional Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll

Verbinden Sie Ihr SATA-Laufwerk mit einem IDE-Hauptplatine.

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt

Zubehör