StarTech.com

4 Bay festplatten Dockingstation für 2,5"/3,5" SSDs und HDDs - eSATA/USB 3.0 zu SATA (6 Gbit/s)

Erhalten Sie schnellen Zugriff auf vier 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerke über USB 3.0 mit UASP oder eSATA

Produkt-ID: SDOCK4U33E

  • Greifen Sie auf bis zu vier SATA-Laufwerke in einer einzigen Dockingstation zu
  • Unterstützt sowohl 2,5- als auch 3,5-Zoll-HDDs und -SSDs
  • USB 3.0- oder High Speed-eSATA-Hostanschluss mit Port Multiplier
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
  • Topladerbauweise mit Laufwerksklappen und Laufwerksauswurftasten
  • UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
  • Doppelte 60mm Kühllüfter
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.x
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
242,99 € EUR ohne USt
262,43 € EUR mit USt

Überblick

Docken und wechseln Sie bis zu vier Laufwerke gleichzeitig von Ihrem Laptop oder Desktopcomputer mithilfe eines einzigen eSATA- oder USB-Anschlusses. Diese 4-Schacht-Dockingstation ermöglicht hohe Datenkapazität und schnelle Dateiübertragungen mit Unterstützung für SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s).

Hohe Datenkapazität dank vier Laufwerksschächten

Greifen Sie auf mehrere Laufwerke zu mithilfe dieser Vier-Schacht-Dockingstation. Sie spart jeden Tag wertvolle Zeit durch unabhängigen Zugriff auf vier 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten oder Solid State-Laufwerke. Sie ist hervorragend für Datenwiederherstellungen, Imaging oder Sicherungen geeignet und ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff auf vier Laufwerke, statt die Laufwerke nacheinander anschließen zu müssen.

Vielseitige Verbindungsoptionen mit schnellen Datenübertragungen

Sie können die Dockingstation entweder über eSATA oder USB anschließen. Für schnelle Leistung und effiziente Datenübertragungen bei Anschluss über eSATA unterstützt die Dockingstation volle SATA III-Übertragungsgeschwindigkeiten - bis zu 6 Gbit/s. Für universelle Kompatibilität kann das Dock über USB 3.0 mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s angeschlossen werden und unterstützt zudem UASP für höhere Leistung.

Einfache Laufwerksverwaltung und umfassende Kompatibilität

Dank Topladebauweise und Laufwerksauswurftasten ermöglicht dieses 4-Schacht-Dock das einfache Wechseln von Laufwerken

Für IT-Techniker oder Geschäftsleute, die Dateien überprüfen oder verschiedene Laufwerke testen, ermöglicht das Dock auch Hot Swap von Laufwerken nach Bedarf. Dank der toasterähnlichen Topladebauweise mit Laufwerksauswurftasten ist das Dock sehr benutzerfreundlich, während zwei leise Kühllüfter die Wärme abführen und zu einer optimalen Betriebstemperatur beitragen.

Dank Unterstützung für SATA I, II und III und Laufwerke mit hoher Kapazität (getestet bis zu 6 TB) ist diese Dockingstation kompatibel mit praktisch jedem 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-SSD oder -HDD-Laufwerk.

Die Dockingstation funktioniert mithilfe eines kompatiblen StarTech.com-Adapters auch mit 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-IDE-Festplatten, mSATA-Laufwerken und M.2-Laufwerken:

IDE-Festplatten:  Nutzen Sie den StarTech.com-Adapter SAT2IDEADP SATA-auf-2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatten-Adapter für HDD-Docks

mSATA-Festplatten: Nutzen Sie den StarTech.com-Adapter SAT32MSAT257 mSATA-SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-Adapterkonverter

M.2-Laufwerke: Nutzen Sie den StarTech.com-Adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-Adapterkonverter

Problemlose Konfiguration

Das Vier-Schacht-Dock ist OS-unabhängig, sodass eine schnelle und einfache Konfiguration gewährleistet ist. Dank der kompakten Bauweise und des geringen Platzbedarfs fügt es sich leicht in Ihren Arbeitsplatz ein.

Das SDOCK4U33E wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Systembauer und IT-Spezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke erhalten

Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken

Datenübertragung von einem Laufwerk zum anderen

Techniker können mehrere Laufwerke ganz einfach testen oder benchmarken

Sichern Sie wichtige Daten, und nehmen Sie das Laufwerk ganz einfach mit zur sicheren Aufbewahrung

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 4
Chipset-ID JMicron - JMS567
JMicron - JBM575
Gebläse 2 - 60 mm
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Schnittstelle USB 3.0 & eSATA
Leistung
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit bis zu 6TB
MTBF 30000
Portvervielfältigung Ja
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - eSATA (7 pin, Data) Plug
Laufwerksteckverbinder 4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Strom
4 - Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 6500mA
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 2.0A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp 4-pin DIN
Stromverbrauch 78
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 172 mm [6.8 in]
Produktgewicht 1007 g [35.5 oz]
Produkthöhe 87.3 mm [3.4 in]
Produktlänge 285 mm [11.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2.4 kg [5.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Schacht-Festplatten-Dockingstation
1 - Universales Netzteil
4 - Netzkabel (NA/GB/EU/AU)
1 - USB-A-auf-B-Kabel
1 - eSATA-Kabel
1 - Kurzanleitung für Installation
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 4 Bay 2,5
SDOCK4U33
USB 3.0 4 Bay 2,5" / 3,5" SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP und zwei Lüftern

Verbinden und wechseln Sie vier 2,5-/3,5-Zoll-SATA III-Laufwerke (6 Gbit/s) über USB 3.0 mit UASP

253,99 € ohne USt
274,31 € mit USt
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator
SATDOCK4U3RE
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator

Duplizieren Sie eine SATA-Festplatte auf bis zu drei Festplatten gleichzeitig.

588,99 € ohne USt
636,11 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5
SDOCK2U313R
USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min

Kopieren oder docken Sie eine SATA SSD/HDD mit schneller Leistung - funktioniert sowohl mit USB-C- als auch mit USB-A-fähigen Geräten

163,99 € ohne USt
177,11 € mit USt
USB 3.0 / eSATA auf 2,5 / 3,5
SDOCK2U33RE
USB 3.0 / eSATA auf 2,5 / 3,5" Festplatten Duplizierer Dock - Kopierstation mit SATA 6Gb/s

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 oder eSATA mit dem Dock für einfachen Zugriff

145,99 € ohne USt
157,67 € mit USt

Zubehör