StarTech.com

USB 3.0 4 Bay 2,5" / 3,5" SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP und zwei Lüftern

Verbinden und wechseln Sie vier 2,5-/3,5-Zoll-SATA III-Laufwerke (6 Gbit/s) über USB 3.0 mit UASP

Produkt-ID: SDOCK4U33

  • Unterstützt SATA III (6 Gbit/s) und UASP für optimale Leistung
  • Unabhängig betriebene SATA-Controller
  • Dualer integrierter 40-mm-Kühllüfter
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
  • Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
  • Doppelter Einbauschacht mit Toplader-Design mit Laufwerksklappen
253,99 € EUR ohne USt
274,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 4
Chipset-ID VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Gebläse 2 - 40 mm
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Einbauvorgänge 15,000 Cycles
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 7200 U/min pro Schacht (8 TB insgesamt) und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 2 TB und 5900 U/min (2 TB insgesamt)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 4 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Betriebs-/Aktivitäts-LED für Laufwerk
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 6.5 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 2.5A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 78
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 171.2 mm [6.7 in]
Produktgewicht 1035 g [36.5 oz]
Produkthöhe 85 mm [3.3 in]
Produktlänge 285 mm [11.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2.2 kg [4.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0/4-Schacht-2,5-/3,5-Zoll-SATA SSD/HDD-Dock
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Universal-Netzadapter (NA/EU/GB/AUS)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator
SATDOCK4U3RE
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator

Duplizieren Sie eine SATA-Festplatte auf bis zu drei Festplatten gleichzeitig.

588,99 € ohne USt
636,11 € mit USt
USB auf Festplatten Dockingstation für 2,5
SATDOCK25U
USB auf Festplatten Dockingstation für 2,5" SATA Festplatten

Ermöglichen Sie externen Hot Swap-Zugriff auf 2,5-Zoll-SATA-Laufwerken durch ein portables Mini USB 2.0-Laufwerkdock.

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt

Zubehör