StarTech.com

Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen einzelnen 5,25-Zoll-Einschub ein.

Produkt-ID: BRACKETFDBK

  • Passt in den vorderen 5,25-Zoll-Schacht Ihres Desktop-Computers, damit Sie 3,5-Zoll-Peripheriegeräte installieren können
  • 3,5-Zoll-Einschubausschnitt
  • Mit Montageschrauben
  • Schwarze Kunststoffeinfassung
6,99 € EUR ohne USt
7,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Produktbreite 13.3 cm [5.3 in]
Produktgewicht 68 g [2.4 oz]
Produkthöhe 28.6 mm [1.1 in]
Produktlänge 14.6 cm [5.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 48 mm [1.9 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 138 g [4.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Einschubadapter-Slotblech
4 - Montageschrauben

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5
SATBP125VP
2,5" SATA Laufwerk Hot Swap Wechselrahmen für 3,5" Schacht - Anti- Vibration

Hot-Swap von Laufwerken im vorderen Schacht Ihres Computers oder Servers und Anti-Vibrations-Schutz Ihrer Daten

57,99 € ohne USt
62,63 € mit USt
Hot Swap Festplattenschacht für 2,5
S251BU31REM
Hot Swap Festplattenschacht für 2,5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbit/s) Gehäuse

Verwenden Sie den Schacht an der Vorderseite Ihres Desktop-Computers oder Servers als Hot-Swap-Festplattenschacht

77,99 € ohne USt
84,23 € mit USt
USB 3.0 interner Kartenleser mit UHS-II Unterstützung
35FCREADBU3
USB 3.0 interner Kartenleser mit UHS-II Unterstützung

Wandeln Sie einen internen 3,5-Zoll-Schacht in Ihrem Computer in einen schnellen und vielseitigen Speicherkartenleser für SD, Micro SD, CF, Memory Stick usw.

51,99 € ohne USt
56,15 € mit USt
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5
35FCREADBK3
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
2,5
SAT2IDEADP
2,5" auf 3,5 Zoll Festplattenadapter - HDD Adapter Bracket

Verwenden Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatten in einer SATA-Festplattendockingstation.

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
Dual Bay 2,5
35SAT225S3R
Dual Bay 2,5" auf 3,5" SATA Festplatten Adaptergehäuse - RAID

Installieren Sie zwei 2,5"-SATA-Laufwerke in einem 3,5"-Laufwerkschacht ein, und erzielen Sie höhere Leistung oder Datenredundanz mit RAID

80,99 € ohne USt
87,47 € mit USt
Dual-Bay 2,5
HSB225S3R
Dual-Bay 2,5" SATA SSD / HDD Rahmen für 3,5" Schacht - Trägerlos - RAID

Verbinden und tauschen Sie einfach zwei 2,5" (63,5 mm)-SATA-Festplatten oder SSDs während des Betriebs über einen einzelnen 3,5" (88,9 mm)-Schacht an der Vorderseite aus

96,99 € ohne USt
104,75 € mit USt
USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4
4 Port USB 3.0 Frontpanel Hub für 3,5 oder 5,25 Zoll Schacht

Fügen Sie einen 4-Port USB 3.0 Hub über einen 3,5"-Fronteinschub eines Computergehäuses hinzu

62,99 € ohne USt
68,03 € mit USt