Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Ausgelaufen - Dual 2,5-Zoll auf 3,5-Zoll SATA-Festplattenadapter

Produkt-ID: SATA35252X

Ausgelaufen

Bauen Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einen einzelnen 3,5-Zoll-Laufwerkschacht ein.

Merkmale
  • Einzigartiges Montageprinzip für 2,5-Zoll-Festplatten

  • Einschließlich Montageschrauben und LP4-SATA-Netzsplitterkabel

Verfügbar in
0,00 € ohne USt
0,00 € mit USt

ID: SATA35252X

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem SATA-HDD Adapter können Sie eine oder zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten (SATA, SATA II, SATA III) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) in einen einzelnen 3,5-Zoll-Laufwerkschacht einsetzen und anstelle einer 3,5-Zoll SATA-Festplatte an einen Hostcomputer anschließen. Stecken Sie einfach die 2,5-Zoll-Festplatten auf die Adapterkarte und installieren Sie den Adapter wie ein einzelnes Laufwerk im Computer. Um die installierten Festplatten mit Strom zu versorgen, verfügt der Adapter über ein 'Y'-Stromkabel, mit dem Sie beide SATA-Festplatten an einen der LP4-Versorgungsanschlüsse des Computers anschließen können. Dann brauchen Sie nur noch die beiden Festplatten an die SATA-Datenanschlüsse der Hauptplatine anzuschließen.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Installieren Sie bis zu zwei 2,5-Zoll-Festplatten oder Solid-State-Laufwerke im 3,5-Zoll-Laufwerkschacht eines Desktopcomputers
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Anwendungen
  • Nutzen Sie ungenutzte 2,5-Zoll-Laufwerke, um die Speicherkapazitäten eines Desktopcomputers zu erweitern
  • Fügen Sie einem System mit begrenztem Speicherplatz zusätzliche Festplatten für RAID-Anwendungen hinzu
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit Max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften
Farbe Grün
Produktbreite 102 mm [4 in]
Produktgewicht 70 g [2.5 oz]
Produkthöhe 11 mm [0.4 in]
Produktlänge 108 mm [4.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll auf 3,5-Zoll-Adapter
1 - Schraubensatz
1 - Netzkabel
1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.