StarTech.com

2,5" IDE Festplatten Adapter Bracket / Einbaurahmen auf 3,5 Zoll Schacht

Bauen Sie eine 2,5-Zoll-IDE-Festplatte in einen freien 3,5-Zoll-Einschub in Ihrem Computer ein.

Produkt-ID: BRACKET25

  • Slotblech aus Vollmetall
  • Mit 40-Pol-auf-44-Pol-IDE-Adapter
9,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Produktbreite 98 mm [3.9 in]
Produktgewicht 82 g [2.9 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 87 g [3.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-Slotblech
1 - 40-Pol-auf-44-Pol-IDE-Adapter
1 - LP4-Netzadapterkabel
12 - Montageschraube

Zertifikate