StarTech.com

Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen einzelnen 5,25-Zoll-Einschub ein.

Produkt-ID: BRACKETFDBK

  • Passt in jeden 5,25-Zoll-Einschub
  • 3,5-Zoll-Einschubausschnitt
  • Mit Montageschrauben
  • Schwarze Kunststoffeinfassung
6,99 € EUR ohne USt
7,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Produktbreite 13.3 cm [5.3 in]
Produktgewicht 68 g [2.4 oz]
Produkthöhe 28.6 mm [1.1 in]
Produktlänge 14.6 cm [5.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 48 mm [1.9 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 138 g [4.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Einschubadapter-Slotblech
4 - Montageschrauben

Zertifikate