StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbit/s) Externes Laufwerksgehäuse für Dual 2,5" SATA Laufwerke

Wandeln Sie zwei 2,5-Zoll-SSDs oder HDDs in leistungsfähige Speicher mit RAID - für USB-C- und USB-A-fähige Geräte

Produkt-ID: S252BU313R

  • Schaffen Sie einen leistungsfähigen externen Speicher mit 2-Schacht-Gehäuse für 2,5-Zoll-SSD/HDDs
  • Funktioniert mit sowohl USB-C- als auch USB-A-fähigen Geräten, mit zwei Kabeln im Lieferumfang
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-USB-C-Port
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt USB 3.1 Gen 2
  • Kompatibel mit Festplatten in Größen zwischen 5 und 12,5 mm und getestet mit Kapazitäten von bis zu 4 TB bei 7200 RPM
  • Unterstützung für SATA I/II/III (bis zu 6 Gbit/s)
  • Unterstützt RAID 0, 1, BIG (Spanning oder Concatenation) und JBOD
  • UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Lüfter mit Geschwindigkeitsregelung
  • Multifunktions-LED-Anzeigen
136,99 € EUR ohne USt
147,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1352R
Gebläse 1 - 30 mm
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Getestet mit Festplatten von bis zu 4 TB bei 7200 RPM
MTBF 50.000 Stunden
RAID Ja
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Unterstützte RAID-Modi RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
BIG (übergreifend oder verkettet)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Lesen und Schreiben - HDD1
1 - Lesen und Schreiben - HDD2
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp B
Stromverbrauch 60
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 12.5 mm [0.5 in]
Produktbreite 81 mm [3.2 in]
Produktgewicht 378 g [13.3 oz]
Produkthöhe 6 cm [2.4 in]
Produktlänge 14.8 cm [5.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 22.8 cm [9 in]
Package Width 16.3 cm [6.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 910 g [32.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1-auf-SATA-Gehäuse
1 - USB-C-zu-Micro-B-Kabel - 102 cm
1 - USB-3.0-A-zu-Micro-B-Kabel - 102 cm
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ) - 178 cm (Kabel)
2 - Laufwerkseinschübe
2 - Inbusschlüssel
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
47,51 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
39,95 € mit USt
USB 3.1 auf 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter

Verbinden Sie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit Ihrem Computer mithilfe dieses ultramobilen USB 3.1 Gen 2-Kabels

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
2,5
SAT2510BU32
2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt

Zubehör