StarTech.com

2,5" USB 3.0 SATA III Festplattengehäuse mit UASP und eingebautem Kabel

Verwandeln Sie jede 2,5-Zoll SATA-Festplatte bzw. SSD in einen perfekten externen Speicher über USB 3.0 mit UASP

Produkt-ID: S2510BMU33CB

  • Integriertes USB 3.0-Kabel
  • Unterstützung für UASP (Attached SCSI Protocol Specification Revision 1.0)
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/12 Mbit/s)
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • USB-betrieben
  • Robustes Aluminiumgehäuse
33,99 € EUR ohne USt
36,71 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem UASP-fähiges USB 3.0-SATA-Festplattengehäuse S2510BMU33CB können Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder ein Solid State Drive (SSD) über einen verfügbaren USB-Anschluss an den Computer anschließen.

Um die Mobilität zu optimieren, verfügt das Gehäuse über ein integriertes USB 3.0-Kabel und benötigt keinen externen Netzadapter, sodass minimales externes Zubehör erforderlich ist. Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, wird das Kabel sicher und diskret verstaut, um Beschädigungen oder Knoten zu vermeiden.

Um das volle Potenzial von SATA III SSD/HDD zu nutzen, unterstützt das Gehäuse UASP, welches in Kombination mit einem UASP-fähigen Host-Controller bis zu 70% höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als ein herkömmliches USB 3.0 ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Das USB 3.0-Gehäuse bietet durch das hochwertige Aluminium eine elegantes Erscheinungsbild und sorgt durch Belüftung für eine hervorragende Wärmeabfuhr.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt S2510BMU33CB alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Der S2510BMU33CB wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

UASP Speed Diagram

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.

UASP Speed Diagram

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Maximale Mobilität dank integriertem USB 3.0-Kabel
  • Zeitsparend mit bis zu 70 % schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Host mit UASP-Unterstützung

Anwendungen

Nutzen Sie USB 3.0-fähige Laptops oder Desktops mit UASP für höhere Übertragungsgeschwindigkeiten

Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks

Als mobile Festplatte zum Mitführen mit dem Laptop

Zusätzlicher Speicher für jeden USB-fähigen Computer

Rufen Sie Daten eines alten SATA-Laufwerks ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um

Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät

Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1053 - 6G
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 7mm
9.5mm
Leistung
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10% bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 83 mm [3.3 in]
Produktgewicht 200 g [7.1 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 144 mm [5.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 220 g [7.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-2,5-Zoll-SATA-HDD-Gehäuse
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Verwandte Produkte

Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt

Zubehör