StarTech.com

USB 3.0-auf-Slimline SATA-ODD-Gehäuse

Wandeln Sie Ihr Blu-ray- oder DVD ROM-Laufwerk in ein mobiles, externes Laufwerk

Produkt-ID: SLSODDU33B

  • Steigern Sie die Fähigkeiten Ihres Computers durch Hinzufügen von externer Unterstützung für ein DVD- oder Blu-ray ROM-Laufwerk
  • Sparen Sie Zeit beim Zugriff auf Dateien dank USB 3.0-Leistung
  • Schützen Sie Ihr optisches Laufwerk durch ein solides Aluminiumgehäuse
Sehen Sie mehr
  • Optimieren Sie die Mobilität mit diesem USB-betriebenen Gerät
  • Plug and Play-Installation ohne Software oder Treiber
27,99 € EUR ohne USt
30,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Initio - INIC-3619
Laufwerkgröße 5.25in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp Slim SATA
Schnittstelle USB 3.0
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 12.7mm
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Unterstützt Blu-ray-, CD- oder DVD-ROM-Laufwerke
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.0 Mini-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - Slimline SATA (13-polig, Daten und Strom) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Einige USB-Hosts geben möglicherweise nicht genügend Strom ab, um das Gehäuse mit einem angeschlossenen ODD über einen einzelnen USB-Anschluss zu betreiben. Möglicherweise ist ein USB Y-Kabel erforderlich, um das Laufwerk mit Strom zu versorgen.
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 17.5 mm [0.7 in]
Produktbreite 13.6 cm [5.4 in]
Produktgewicht 260 g [9.2 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 15 cm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 399 g [14.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-Slimline SATA-ODD-Gehäuse
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Schraubensatz für Installation
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Slimline SATA auf SATA Adapter mit Strom Buchse/Stecker 15cm
SLSATAADAP6
Slimline SATA auf SATA Adapter mit Strom Buchse/Stecker 15cm

Schließen Sie ein optisches Slimline SATA-Laufwerk in bis zu 15 cm Entfernung an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt
30 cm Slimline SATA auf SATA mit LP4-Stromkabel / Adapter
SLSATAF12
30 cm Slimline SATA auf SATA mit LP4-Stromkabel / Adapter

Schließen Sie ein Slimline SATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an.

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt
Slimline SATA auf SATA-Adapter mit SP4-Stromvers. – Schraubmontage
SLSATACDADAP
Slimline SATA auf SATA-Adapter mit SP4-Stromvers. – Schraubmontage

Schließen Sie ein optisches Slimline SATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an.

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
Slimline SATA auf SATA Adapter mit Stromvers. – Buchse/Stecker
SLSATAADAP
Slimline SATA auf SATA Adapter mit Stromvers. – Buchse/Stecker

Verwenden Sie neuere Slimline-Laufwerke mit älteren Hauptplatinen.

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt

Zubehör