Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Externes 2,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit AES-Verschlüsselung

Produkt-ID: S2510BU3PW

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerk in eine verschlüsselte, externe Festplatte mit Passworteingabe über Touchpad

Merkmale
  • Echtzeit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung

  • Eingebautes Touchpad

  • SuperSpeed USB 3.0-Host-konforme Schnittstelle mit Unterstützung für Bandbreiten bis zu 5 Gbit/s.

Mehr Merkmale . . .
  • High speed 32-Bit-ARM-Controller

  • Geeignet für 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke mit einer Höhe bis zu 9,5 mm

  • Melden der Festplattentemperatur für die meisten HDD/SSD

  • Nutzungszeitgeber bei Anschluss an Hostcomputer

  • Keine Software oder Treiber erforderlich.

Verfügbar in
100,99 € EUR ohne USt
109,07 € mit USt

ID: S2510BU3PW

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das USB 3.0-Festplattengehäuse S2510BU3PW bietet Touchpad-Verschlüsselung, sodass Sie fast jede 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (HDD) oder Solid State-Laufwerk (SSD) in eine AES-verschlüsselte externe Festplatte verwandeln können. Das Gehäuse unterstützt Festplatten mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 1 TB) und optimiert Systemspeichererweiterung und Sicherungsmöglichkeiten.

Alle Daten auf Festplatten, die im Gehäuse installiert sind, werden mit dem Advanced Encryption Standard-Algorithmus (256-Bit-AES) sicher vor unbefugten Benutzern geschützt. Die Verschlüsselung erfolgt vollständig in der Hardware und in Echtzeit. Dies gewährleistet maximale Leistung ohne komplizierte Softwareinstallation. Zugriff auf den verschlüsselten Inhalt ist über die Touchpad zulässig, sodass jedes System, das ein USB-Speichergerät unterstützt, für den Zugriff auf die Daten verwendet werden kann.

Das verschlüsselte HDD-Gehäuse S2510BU3PW wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Echtzeit-256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung ist sicher, schnell und plattformunabhängig und erfordert keine Installation von Software oder Treiber
  • Zugriff auf die verschlüsselten Daten ist über eine integrierte Touchpad möglich, sodass das Gehäuse für praktisch jede Hardwareplattform mit Unterstützung für USB-Speicher geeignet ist
  • SuperSpeed USB 3.0 ermöglicht eine Datenbandbreite von 5 Gbit/s für schnellere Datenübertragung und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0-Systemen
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Heim- und/oder Geschäftsbenutzer, die gesicherte Sicherungen vertraulicher Dokumente benötigen (z. B. im Finanzbereich)
  • Geschäftsreisende, die unterwegs wichtige Dokumente auf einem lokalen Laufwerk sicher speichern müssen
  • Mobile Benutzer, die sicherstellen möchten, dass ihre vertraulichen Daten vertraulich bleiben
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Fujitsu - MB86C311
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Allgemeine Spezifikationen 256-Bit AES-Hardwareverschlüsselung
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Das Gehäuse sollte zum Sichern von wichtigen Dateien und nicht als zusätzlicher Speicher verwendet werden (es sei denn, er wird ebenfalls regelmäßig gesichert), da verlorene Passwörter oder ein Hardwareausfall (SATA-Laufwerk oder Gehäuse) dazu führen würden, dass auf die gespeicherten Daten nicht mehr zugegriffen werden kann.
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB 3.0 oder 2.0-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - OLED Readout-Display
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1 A
Eingangsspannung 5 DC
Mit Stromadapter Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit > 70% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 77 mm [3 in]
Produktgewicht 94 g [3.3 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 123 mm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 310 g [10.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
1 - USB 3.0 Kabel
1 - USB-auf-DC-Adapterkabel
1 - Mini-Schraubenzieher und Schraubensatz
1 - Tragebeutel
1 - Reinigungstuch
1 - Anleitung
2,5
SAT2510BU32

2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt

USB 3.0 Kabel (1)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

30cm USB 3.0 A auf Micro B Kabel

Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt

Usb 3.0 Karten (2)

2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung
ECUSB3S254F

2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung

Fügen Sie Ihrem ExpressCard-fähigen Laptop zwei bündig einzubauende USB 3.0 Ports hinzu.

59,99 € ohne USt
64,79 € mit USt

2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S22

2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einem Laptop mit ExpressCard-Einschub 2 USB 3.0 Ports hinzu

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.