StarTech.com

M.2 NVMe SSD-Gehäuse für PCIe-SSDs - USB 3.1 Gen 2 Type-C

Externes NVMe-Gehäuse | Thunderbolt ™ 3-kompatibel | USB-C-Kabel enthalten

Produkt-ID: M2E1BMU31C

  • Verwandeln Sie Ihr M.2-NVMe-Laufwerk in eine unglaublich schnelle und tragbare Speicherlösung für Ihre USB-C- oder Thunderbolt 3-fähigen Geräte.
  • Verfügt über ein solides Aluminiumgehäuse mit Belüftungsöffnungen für optimale Wärmeabfuhr
  • Erleben Sie eine extrem schnelle Leistung mit Unterstützung für USB 3.1 Gen 2 und PCI Express 3.0.
Sehen Sie mehr
  • Optimieren Sie die Mobilität dank geringem Platzbedarf, geringem Gewicht und USB-getriebener Leistung
  • Abwärtskompatibel mit USB 3.1 Gen 1
125,99 € EUR ohne USt
136,07 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM2362
Laufwerkgröße 22 mm - M.2 NVMe
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 2230
2242
2260
2280
Leistung
4Kn Support Ja
Allgemeine Spezifikationen Nicht kompatibel mit M.2 SATA- oder AHCI-basierten SSDs
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
MTBF 233398 Stunden
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
NVMe (PCIe Gen 3)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - M.2 (PCIe, M-Key, NVMe, NGFF)
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 und frühere Windows-Versionen unterstützen TRIM für USB-Speichergeräte nicht.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 65 g [2.3 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 10.8 cm [4.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 15.4 cm [6.1 in]
Package Width 10.6 cm [4.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Festplattengehäuse
1 - Hardware-Set für M.2-Montage (installiert)
1 - Schraubendreher
1 - USB-C-zu-USB-C-Kabel (50 cm)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD
U2M2E125
M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD

Verleihen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Server die schnelle Leistung einer M.2 NVMe-SSD durch Anschluss des Laufwerks über eine U.2-(SFF-8639)-kompatible Schnittstelle auf Ihrer Hauptplatine

44,99 € ohne USt
48,59 € mit USt
x4 PCI Express auf SFF-8643 Adapter für PCIe NVMe U.2 SSD
PEX4SFF8643
x4 PCI Express auf SFF-8643 Adapter für PCIe NVMe U.2 SSD

Fügen Sie Ihrem PC oder Server über eine 2,5" PCIe U.2 SSD leistungsstarken Speicher auf Unternehmensebene hinzu

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt
U.2 auf PCIe Adapter für 2,5
PEX4SFF8639
U.2 auf PCIe Adapter für 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF 8639 - 4x PCI Express 3.0

Installieren Sie eine 2,5-Zoll-U.2-NVMe-SSD über einen verfügbaren PCIe-Erweiterungssteckplatz an Ihrem Desktop-Computer oder Server

53,99 € ohne USt
58,31 € mit USt
3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1
3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0

Montieren Sie sowohl PCIe (NVMe)- als auch SATA-basierte M.2 SSDs in Ihrem Computer mithilfe dieser PCI Express-Adapterkarte

53,99 € ohne USt
58,31 € mit USt
U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5
M2E4SFF8643
U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Server U.2-PCIe-NVMe-SSD-Leistung hinzu, indem Sie eine U.2-SSD an eine M.2-PCIe-x4-Host-Schnittstelle anschließen

42,99 € ohne USt
46,43 € mit USt
x4-PCI Express auf M.2 PCIe SSD Adapter
PEX4M2E1
x4-PCI Express auf M.2 PCIe SSD Adapter

Schließen Sie ein PCIe M.2-SSD (NVMe oder ACHI) über PCI Express an Ihren Computer an für ultraschnellen Datenzugriff

34,99 € ohne USt
37,79 € mit USt
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP
SM2NGFFMBU33
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP

Verwandeln Sie Ihr Solid State-Laufwerk in ein extrem mobiles Taschenlaufwerk

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

45,99 € ohne USt
49,67 € mit USt
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID
SM22BU31C3R
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID

Wandeln Sie zwei M.2-SATA-Laufwerke in ein ultraschnelles, mobiles Speichermedium mit RAID-Funktionalität für erhöhte Leistung oder Redundanz

80,99 € ohne USt
87,47 € mit USt

Zubehör