StarTech.com

On-the-Go USB Kartenleser für mobil Geräte - SD & Micro SD Karten

Zugriff auf Speicherkarten mithilfe von OTG-fähigen Smartphones oder Tablets

Produkt-ID: FCREADU2OTGB

  • Greifen Sie mit einem Tablet oder Smartphone schnell und einfach auf Daten zu, die auf SD- oder Micro SD-Karten gespeichert sind
  • Optimieren Sie die Mobilität mithilfe eines kompakten und leichten Kartenlesers, der direkt an Tablet oder Smartphone angeschlossen werden kann
  • Erweitern Sie die Funktionen Ihres Tablets oder Smartphones durch Hinzufügen eines vollfunktionsfähigen USB 2.0-Ports
Sehen Sie mehr
  • Plug and Play-Installation
  • Unterstützung für USB OTG (On-the-Go)-fähige Geräte
16,99 € EUR ohne USt
18,35 € EUR mit USt

Überblick

Mit diesem OTG-Kartenleser können Sie schnell SD™- und MicroSD™-Karten mit einem OTG-fähigen Tablet oder Smartphone verbinden. Der Kartenleser ist kompatibel mit jedem OTG-fähigen Mobilgerät wie Samsung Galaxy™ Sony Xperia™, HTC®-Mobilgeräte und andere Micro USB-fähige Tablets und Smartphones. 

Optimieren Sie die Mobilität dank eines kompakten Kartenlesers

Der OTG-Kartenleser bietet ein elegantes Äußeres und wird direkt mit dem Micro USB-Anschluss des Smartphones oder Tablets verbunden. Dieses Design hat keinen Dongle und kein Kabel, sodass der Kartenleser Sie nicht bei der Arbeit mit Ihrem Mobilgerät behindert. Dank der leichten und kompakten Bauweise nehmen Sie den angeschlossenen Kartenleser kaum wahr. Der zusätzliche Kartenleser für Tablets ist besonders für Fotografen unterwegs geeignet, um mit der Digitalkamera aufgenommene Fotos auf einem größeren Display mit höherer Auflösung anzusehen.

Maximize portability with a compact card reader

Erweitern Sie die Funktionen von Smartphone oder Tablet

Dank des Kartenlesers können Sie Micro SD- und standardmäßige SD-Speicherkarten mit OTG-fähigen Mobilgeräten verbinden, sodass sich Ihnen eine völlig neue Welt von Erweiterungsmöglichkeiten für die mobile Welt eröffnet. Dank des OTG-Kartenlesers sind Sie nicht auf weniger gute Handykameras angewiesen, um Videos und Bilder in Social Media zu teilen - nehmen Sie Videos oder Fotos mit einer hochwertigen Digitalkamera auf, wechseln Sie die Speicherkarte in das Smartphone, und laden Sie sofort Fotos oder Videos auf Facebook, Twitter oder Instagram hoch.

Add a USB 2.0 port to your smartphone or tablet

Fügen Sie einem Smartphone oder Tablet einen USB 2.0-Anschluss hinzu

Dieser Kartenleser ist auch mit einem voll funktionsfähigen USB 2.0-Anschluss ausgestattet, dank dem Sie USB-Geräte wie USB-Flashlaufwerke  oder Tastaturen an ein OTG-fähiges Mobilgerät anschließen können. Schließen Sie einfach eine USB-Stromquelle an den Netzanschluss des Kartenlesers an, und schließen Sie das Gerät an den USB-Anschluss an.

Add a USB 2.0 port to your smartphone or tablet

Der FCREADU2OTGB wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Erweitern Sie die Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets durch Hinzufügen eines SD- oder Micro SD-Speicherkartenlesers
  • Optimieren Sie die Mobilität dank eines kompakten Designs und direkten Anschlusses an Smartphone oder Tablet
  • Fügen Sie dank eines optionalen USB 2.0-Anschlusses einem Smartphone oder Tablet USB-Peripheriegeräte hinzu

Anwendungen

Verbinden Sie eine SD-Karte aus der Kamera direkt mit Ihrem Tablet oder Smartphone, um Fotos anzusehen

Teilen Sie Inhalte von jeder SD-Karte online mithilfe eines Tablets oder Smartphones

Schließen Sie ein USB-Gerät wie Tastatur oder Flash-Laufwerk an Ihr Smartphone oder Tablet an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL823U
Schnittstelle USB 2.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Max. Laufwerkkapazität Getestet mit MSD-Karten bis zu 64 GB
Speichermedientyp Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Externe Ports 1 - SD/MMC-Steckplatz Buchse Input
1 - MicroSD Buchse Input
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker Output
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - OTG-Aktiv - Grün
1 - SD- oder Micro SD-Steckplatzaktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 29.5 mm [1.2 in]
Produktgewicht 13 g [0.5 oz]
Produkthöhe 8.5 mm [0.3 in]
Produktlänge 58 mm [2.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Micro USB-OTG-Speicherkartenleser
1 - Kurzanleitung
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkinstallation Fest
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet
MSDREADU2OTG
Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet

Schließen Sie eine Micro SD-Karte über USB oder Micro USB an Ihren Computer oder Ihr OTG-Mobilgerät an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser
FCREADHCU3
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser

Fügen Sie Lesefähigkeit für Flash Speicherkarten hinzu, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®

37,99 € ohne USt
41,03 € mit USt
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
FCREADMICRO3
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Der kompakte externe Speicherkartenleser für jeden Computer mit USB 3.0-Port

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5
35FCREADBK3
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel
UUSBOTG
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Micro USB USB Kabel

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Micro USB OTG (On The Go) auf USB Adapter Stecker / Buchse
UUSBOTGADAP
Micro USB OTG (On The Go) auf USB Adapter Stecker / Buchse

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz
UUSBOTGRA
Micro USB rechts gewinkelt auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Schwarz

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
USB OTG Adapter Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider
ASDCOTG
USB OTG Adapter Kabel für ASUS Transformer Pad und Eee Pad Transformer / Slider

Verwandeln Sie Ihren ASUS® Transformer Pad in einen USB-Host, und schließen Sie USB-Geräte (USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) an

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt
USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab
SDCOTG
USB OTG Adapterkabel für Samsung Galaxy Tab

Verwandeln Sie Ihr Samsung Galaxy Tab™ in einen USB-Host, und schließen Sie USB-Geräte (USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen usw.) an

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Weiß
UUSBOTGW
Micro USB auf USB OTG Adapter Stecker / Buchse - Weiß

Verbinden Sie Ihren USB On-the-Go-fähigen Tablet-Computer oder Ihr USB On-the-Go-fähiges Smartphone mit USB 2.0-Geräten (Speichersticks, USB-Maus oder -Tastatur usw.)

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt

Zubehör