Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Ersatz Festplatten Caddy für den Wechselrahmen DRW110SATBK

Produkt-ID: DRW110CADSBK

Halten Sie Ersatz-Laufwerkeinschübe für den Wechselrahmen DRW110CADSBK vorrätig.

Merkmale
  • Kompatibel mit Wechselrahmen/Laufwerksschubladen DRW110SATBK

  • Gummi-Stoßdämpfer

  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

  • Unterstützt 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten.

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
25,99 € EUR ohne USt
28,07 € mit USt

ID: DRW110CADSBK

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieser Ersatz-SATA-Festplatten-Caddy/Laufwerkseinschub kann mit der 5,25-Zoll-SATA-Festplattenwechselrahmenschublade (DRW110SATBK) von StarTech.com verwendet werden, sodass Sie eine weitere SATA-Festplatte per Hot Swap wechseln, Betriebssysteme wechseln, hohe Geschwindigkeiten erreichen, Sicherungen mit hoher Kapazität erstellen oder einzelne Festplatten für mehrere Benutzer bereitstellen können.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Ermöglicht die Verwendung mehrerer 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke mit einer einzigen DRW110SATBK-Installation
  • Optimieren Sie die Leistung mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit SATA III HDD und Controller
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Verwenden Sie mehrere Festplatten mit derselben DRW110SATBK-Installation für verschiedene Szenarien/Konfigurationen oder den Wechsel von Sicherungsdatenträgern.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerktyp SATA
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Gerät ist modellspezifisch und nicht für die Verwendung mit anderen Modellen der Laufwerkschublade bestimmt, sofern nichts anderes angegeben ist
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 120 mm [4.7 in]
Produktgewicht 290 g [10.2 oz]
Produkthöhe 41 mm [1.6 in]
Produktlänge 196 mm [7.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Festplattencaddy
4 - Montageschraube
1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.