StarTech.com

4x Festplatten Wechselrahmen für 2,5 Zoll SATA / SAS Laufwerke

Hot Swap ganz einfach durch Installation von vier SSDs/HDDs in einen 5,25-Zoll-Schacht

Produkt-ID: SATSASBP425

  • Erstellen Sie Ihr Speichersystem durch Hinzufügen von vier 2,5-Zoll-SAS- oder SATA-Laufwerken in einem 5,25-Zoll-Schacht
  • Unterstützt eine Vielzahl von SSDs und HDDs von 5 bis 15 mm
  • Einfaches, fehlerfreies Einsetzen des Einschubs bei vertikal oder horizontal montiertem Backplane
Sehen Sie mehr
  • Verriegelbare, entnehmbare Einschübe bieten Laufwerkschutz
  • NSS-Anschluss bietet einen Einsatzwert von über 50.000 für langlebige Leistung
  • Austauschbare Laufwerkseinschübe sind auch für das 1-Schacht-Backplane (SATSASBP125) geeignet
  • Hochwertiges Metallgehäuse bietet verbesserte Wärmeableitung
  • Zwei 40-mm-Lüfter für optimale Belüftung
  • Entflammbarkeitswert von UL 94 V-O
  • Unterstützung für SAS II und SATA I, II und III mit Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s
  • Geeignet für RAID oder HyperDuo-Controller
118,99 € EUR ohne USt
128,51 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 4
Anzahl von Laufwerken 4
Gebläse 2 - 40 mm
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SAS & SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Schlüsselsperre Ja
Schnittstelle SATA
SAS
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 5mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Leistung
Einbauvorgänge 50.000
Geräuschpegel 20 dBA
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Getestet mit Festplatten von bis zu 2 TB bei 7200 U/min
MTBF 30.000
Portvervielfältigung Nein
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
Hostanschlüsse 4 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Laufwerksteckverbinder 4 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Entflammbarkeitswert: UL94 - V0
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Aktivitäts LED Laufwerk 1
1 - Lüfteraktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Feuchtigkeit 5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Stahl
Max. Laufwerkhöhe 15 mm [0.6 in]
Produktbreite 14.6 cm [5.7 in]
Produktgewicht 760 g [26.8 oz]
Produkthöhe 4.2 cm [1.7 in]
Produktlänge 15.2 cm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 19.4 cm [7.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1 kg [2.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Schacht-SATA/SAS-Backplane
2 - Laufwerkseinschubschlüssel
4 - 2,5-Zoll-Laufwerkseinschübe
4 - 18-Zoll-SATA-Datenkabel
2 - SATA-auf-Molex-Netzadapter
16 - Laufwerksmontageschrauben
8 - Backplane-Montageschrauben
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz
S25SLOTR
2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz

Nutzen Sie einen freien Erweiterungs-Steckplatz, um ein hot-swap-fähiges 2,5"-Laufwerk einzubauen.

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt

Zubehör