StarTech.com

USB iPhone / iPad und iPod abgewinkeltes Ladekabel - USB A Stecker auf Apple Dock 30-pin Datenkabel 1m

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad in Wandhalterung oder Ständer so, dass das Kabel nicht im Weg ist

Produkt-ID: USB2ADC1MD

  • 1x abwärts gewinkelter, gestufter Apple® Dock-Anschluss (30-polig)
  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone, iPod oder iPad
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit allen verfügbaren 30-poligen Apple Dock-Kabelanschlüssen
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
11,99 € EUR ohne USt
12,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 26 mm [1 in]
Produktgewicht 22 g [0.8 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade auf abwärtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 70 g [2.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m abwärts gewinkeltes USB-Kabel für iPhone, iPod und iPad

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB iPhone / iPad und iPod abgewinkeltes Ladekabel - USB A Stecker auf Apple Dock 30-pin Datenkabel 2m
USB2ADC2MD
USB iPhone / iPad und iPod abgewinkeltes Ladekabel - USB A Stecker auf Apple Dock 30-pin Datenkabel 2m

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad in Wandhalterung oder Ständer so, dass das Kabel nicht im Weg ist

18,99 € ohne USt
20,51 € mit USt
1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt - USB auf Apple Dock Datenkabel weiß
USB2ADC1MR
1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt - USB auf Apple Dock Datenkabel weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt