Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt 50cm - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Produkt-ID: USB2ADC50CMR

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht viel Platz einnimmt und nicht im Weg ist

Merkmale
  • 1x Rechtwinkliger, gestufter Apple Dock-Anschluss (30-polig)

  • 1x USB ‘A’-Stecker

  • Bietet 50 cm Kabellänge

Mehr Merkmale . . .
  • Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone®, iPod® oder iPad®

  • Kompatibel mit allen vorhandenen Kabelanschlüssen der Apple®-Dockingstation (30-polig)

  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
11,99 € EUR ohne USt
12,95 € mit USt

ID: USB2ADC50CMR

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das USB2ADC50CMR USB-Kabel für iPhone®, iPod® und iPad® (50 cm) hat einen rechtwinkligen Apple® (30-polig) Dock-Verbindungsstecker, der das Kabel auf eine Weise positioniert, die Ihnen einfachen Zugriff auf Ihr iOS-fähiges mobiles Digitalgerät im Hoch- als auch im Querformat und sogar während des Aufladens ermöglicht.

Ausserdem bietet das USB-auf-iPhone Kabel einen einzigartig konstruierten, gestuften, von StarTech.com entworfenen Apple Dock-Anschluss. Im Gegensatz zu einem regulären Anschluss lässt sich der exklusive gestufte Anschluss auch dann in ein iPhone, einen iPod oder iPad einstecken, wenn diese sich in einer Schutzhülle befinden. So müssen Sie das Gerät nicht ständig aus der Hülle nehmen, um es zu laden/synchronisieren.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 0.5 m langes, linksgewinkeltes Apple®-30-Pol-Dock-Anschluss-auf-USB-Kabel (USB2ADC50CML), das genauso praktisch ist wie dieses rechtsgewinkelte Kabel, aber ein Anschließen von iPhone, iPod oder iPad in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Bietet selbst beim Laden uneingeschränkten Zugriff auf Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® im Quer- oder Hochformat.
  • Lassen Sie Ihr iOS-fähiges digitales Mobilgerät beim Laden in der Schutzhülle dank dieses einzigartigen gestuften Apple® Dock-Anschlusses
  • Portables Design reduziert Kabelsalat
Anwendungen
  • Texten, arbeiten oder spielen Sie auf Ihrem iPhone®/iPad®/iPod®, ohne dass das Kabel im Weg ist, sogar während des Aufladens
  • Laden Sie Ihre Apple®-Geräte mit einem Computer, einem USB-Netzladekabel oder einem USB-Kfz-Ladekabel
  • Ersetzen Sie ein beschädigtes oder verlegtes USB-Kabel für Ihr iPhone®/iPod®/iPad®
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktgewicht 0 kg [0 lb]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0.5m USB-rechtwinkliges Kabel für iPhone®/iPod®/iPad®
1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt - USB auf Apple Dock Datenkabel weiß
USB2ADC1MR

1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt - USB auf Apple Dock Datenkabel weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt

USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel links gewinkelt 2m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
USB2ADC2ML

USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel links gewinkelt 2m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

18,99 € ohne USt
20,51 € mit USt

USB A auf USB A Schnellladeadapter - Stecker / Buchse
USB2CHADP

USB A auf USB A Schnellladeadapter - Stecker / Buchse

Laden Sie schnell Ihre Mobilgeräte wie Tablets (iPad, Samsung usw.) oder Smartphones von einem USB 2.0-Port

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.