StarTech.com

USB auf Micro USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 0,65m - USB auf Apple Dock Datenkabel

Synchronisieren Sie Ihre Micro USB-, iPhone®-, iPod®- oder iPad®-Geräte mit einem einzigen Kabel.

Produkt-ID: USB2UBADC1M

  • 1x Apple® Dock-Anschluss (30-polig)
  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x Micro USB B-Anschluss
  • Stabile Bauweise
  • Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone®, iPod® oder iPad® und Micro USB-Geräten
8,99 € EUR ohne USt
9,71 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker
1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.7 m [2.1 ft]
Produktbreite 26 mm [1 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 0.7 m [2.1 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 60 mm [2.4 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Apple® Dock-Anshluss auf USB Kombi-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB iPhone® / iPad® und iPod® Ladekabel - USB auf Apple 30 pin Dock Connector / Stecker Datenkabel - Weiß
USB2ADC1M
1m USB iPhone® / iPad® und iPod® Ladekabel - USB auf Apple 30 pin Dock Connector / Stecker Datenkabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 3m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
USB2ADC3M
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 3m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen (bis zu 3 m) ohne Verlust an Ladezeit, ohne diese Geräte aus ihrer Schutzhülle nehmen zu müssen

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt