StarTech.com

1m Stereo Audiokabel 3,5mm Klinke - Stecker/Stecker - Weiß

Hören Sie von Ihrem iPod®/MP3-Player in Ihrem Auto oder Stereoanlage.

Produkt-ID: MU1MMMSWH

  • 2x 3,5-mm-Mini Jack-Stecker
  • Slimline-Anschlüsse, vergossen
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
5,99 € EUR ohne USt
6,47 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Steckverbinder B 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 3.5 mm [0.1 in]
Produktgewicht 9 g [0.3 oz]
Produkthöhe 0.3 cm [0.1 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 14 g [0.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m weißes Slim 3,5-mm-Stereo-Audiokabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m Stereo Audiokabel 3,5mm Klinke - Stecker/Stecker - Weiß
MU2MMMSWH
2m Stereo Audiokabel 3,5mm Klinke - Stecker/Stecker - Weiß

Hören Sie von Ihrem iPod®/MP3-Player in Ihrem Auto oder Stereoanlage.

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt
3m Stereo Audiokabel 3,5mm Klinke - Stecker/Stecker - Weiß
MU3MMMSWH
3m Stereo Audiokabel 3,5mm Klinke - Stecker/Stecker - Weiß

Hören Sie von Ihrem iPod®/MP3-Player in Ihrem Auto oder Stereoanlage.

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt