StarTech.com

VHDCI auf Quad DVI Splitter Breakout Kabel - Stecker/Buchse

Schließen Sie 4 DVI-D-Displays an Ihre VHDCI-Grafikkarte an

Produkt-ID: VHDCI24DVI

  • 1x VHDCI-Stecker
  • 4x DVI-D-Buchsen
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
75,99 € EUR ohne USt
82,07 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VHDCI (68-polig, Mini-Centronics) Stecker
Steckverbinder B 4 - DVI-D (25-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 220 mm [8.7 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 202 g [7.1 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 220 mm [8.7 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 210 g [7.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - VHDCI-Stecker-auf-4x-DVI-D-Buchsenkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

VHDCI auf Quad HDMI Splitter Breakout Kabel - Stecker/Buchse
VHDCI24HD
VHDCI auf Quad HDMI Splitter Breakout Kabel - Stecker/Buchse

Spiegeln oder erweitern Sie Ihre VHDCI-Videokarte über vier HDMI-Displays

74,99 € ohne USt
80,99 € mit USt

Zubehör