StarTech.com

3m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

Produkt-ID: MDP2DPMM3M

  • Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
  • Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Brandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
  • Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
Sehen Sie mehr
  • Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
  • Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
  • Vergoldete Steckverbinder
14,99 € EUR ohne USt
16,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 10 mm [0.4 in]
Produktgewicht 105 g [3.7 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 114 g [4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m Mini DisplayPort®-auf-DisplayPort-Adapterkabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM1M
1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

9,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM2M
2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt
Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapterkabel 4m (Stecker/Stecker)
MDP2DPMM4M
Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapterkabel 4m (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen Computer an einen standardmäßigen DisplayPort-Monitor an.

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt