StarTech.com

0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker

Schließen Sie ein HDMI® Micro-fähiges Smartphone oder anderes tragbares Gerät an Ihren HDMI-fähigen TV oder Monitor an

Produkt-ID: HDADMM50CM

  • Goldßbeschichtete HDMI®-Steckverbinder
  • Unterstützt vollständig die HDMI High Speed-Spezifikation
  • 3D- und Ethernet-fähig für unterstützte Geräte
9,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - Micro HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 4.2
Drahtstärke 34 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktgewicht 25 g [0.9 oz]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0,5 m High Speed HDMI®-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker
HDADMM1M
1 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker

Schließen Sie ein HDMI® Micro-fähiges Smartphone oder anderes tragbares Gerät an Ihren HDMI-fähigen TV oder Monitor an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
2 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker
HDADMM2M
2 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker

Schließen Sie ein HDMI® Micro-fähiges Smartphone oder anderes tragbares Gerät an Ihren HDMI-fähigen TV oder Monitor an

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt